StoreFlux – výkonné bodové osvětlení LED, které se skvěle snoubí s architekturou obchodu
Vícezdrojové svítidlo StoreFlux lze opatřit až třemi moduly LED se speciálním systémem reflektoru. Poskytuje vysoce kvalitní světlo, ve kterém vypadá váš obchod i zboží skvěle. Kombinace několika světelných zdrojů LED s vysokým světelným tokem v jednom svítidle vytváří zářivé světelné efekty. Svítidla StoreFlux se vyznačují nízkými požadavky na údržbu ve srovnání s halogenidovými výbojkami a vysokou účinností ve srovnání s halogenovými svítidly.
Vysoce kvalitní zvýrazňující osvětlení díky stylu světla reflektorů PerfectAccent
Krátká návratnost investic ve srovnání se svítidly CDM díky vysoké účinnosti systému
Několik bodových světelných zdrojů v jednom svítidle (1, 2, nebo 3 moduly LED)
Vysoký světelný tok: až 3900 lm na modul (verze až se třemi hlavami)
Svítidlo by mělo být namontováno mimo dosah rukou. Manipulace s tímto výrobkem za tepla je možná pouze s ochrannými rukavicemi.
Montáž i demontáž svítidla musí provést kvalifikovaný elektroinstalatér a svítidlo musí být zapojeno v souladu s nejnovějšími elektroinstalačními předpisy nebo národními požadavky.