Česká republika - Čeština

Philips StoreFlux gen3 rim, Gridlight, triple spot head, 59 W, 8000 lm, 3000 K, CRI>80, Široké vyzařování, Bílá, IP20

GD623B 27S/830 PSU-E WB WH

Popis výrobku

Gridlight, triple spot head, Hliník, Bílá, Signální bílá (RAL9003), Externí napájecí zdroj (zapnuto/vypnuto), 8000 lm, 59 W, 136 lm/W, 3000 K, (0.434,0.403)<3, CRI>80, UGR19, Široké vyzařování, IP20 | Ochrana proti vniknutí prstů, IK02 | 0,2 J standardní, Bezpečnostní třída II, 2 dvoupólové zasunovací konektory

Kód objendávky: 01226400
Úplný objednací kód: 872016901226400

Specifikace

Vyměnitelný světelný zdroj
Ano
Počet předřadníkových jednotek
3 jednotky
Včetně předřadníku
Ano
Hodnocení udržitelnosti
Signify Circle
Servisní štítek
Ano
Lighting Technology
LED
Hodnotový žebříček
Specifikace
Záruční lhůta
5 let

Stahování

Letáky

Leták výrobků
Localized commercial leaflet 910505102207 cs_CZ pdf 356.1 kB

Katalogy

Instalační pokyny
StoreFlux GD601Bi PerfectAccent Installation Instructions pdf 1018.3 kB

Vizuální materiály

Product-Photographs-910505102207_EU
Více položek - Visuals
Product-Diagrams-910505102207_EU
Více položek - Visuals

Softwarové moduly plug-in

IES
IES File - GD623B 27S/830 PSU-E WB WH IES
Dialux
ULD File - GD623B 27S/830 PSU-E WB WH ULD
Relux
ROLF File - GD623B 27S/830 PSU-E WB WH ROLFZ
LDT
LDT File - GD623B 27S/830 PSU-E WB WH LDT