Popis výrobku
Grdilight, 3 spots (*flux-performance values for 1 spot), Hliník, Černá, Signální bílá (RAL9003), Externí napájecí zdroj (zapnuto/vypnuto), 12000 lm, 86 W, 140 lm/W, 3000 K, (0.422,0.386)<2, CRI>90, UGR19, Kovový reflektor s vysokou odrazivostí, široký paprsek 40 až 80 stupňů, IP20 | Ochrana proti vniknutí prstů, IK02 | 0,2 J standardní, Bezpečnostní třída II, 2 dvoupólové zasunovací konektory