Philips StoreFlux gen3 rim, Grdilight, 2 spots (*flux-performance values for 1 spot), 58 W, 8000 lm, 3000 K, CRI>90, Kovový reflektor s vysokou odrazivostí, široký paprsek 40 až 80 stupňů, Černá, IP20
GD622B 39S/PW930 PSU-E HWB BK
Popis výrobku
Grdilight, 2 spots (*flux-performance values for 1 spot), Hliník, Černá, Signální bílá (RAL9003), Externí napájecí zdroj (zapnuto/vypnuto), 8000 lm, 58 W, 138 lm/W, 3000 K, (0.422,0.386)<2, CRI>90, UGR19, Kovový reflektor s vysokou odrazivostí, široký paprsek 40 až 80 stupňů, IP20 | Ochrana proti vniknutí prstů, IK02 | 0,2 J standardní, Bezpečnostní třída II, 2 dvoupólové zasunovací konektory
Specifikace
- Vyměnitelný světelný zdroj
- Ano
- Počet předřadníkových jednotek
- 2 jednotky
- Včetně předřadníku
- Ano
- Servisní štítek
- Ano
- Lighting Technology
- LED
- Hodnotový žebříček
- Specifikace
- Záruční lhůta
- 5 let