Česká republika - Čeština

Philips StoreFlux gen3 rim, Grdilight, 2 spots (*flux-performance values for 1 spot), 39 W, 5400 lm, 3000 K, CRI>80, Široké vyzařování, Bílá, IP20

GD622B 27S/830 PSU-E WB WH

Popis výrobku

Grdilight, 2 spots (*flux-performance values for 1 spot), Hliník, Bílá, Signální bílá (RAL9003), Externí napájecí zdroj (zapnuto/vypnuto), 5400 lm, 39 W, 137 lm/W, 3000 K, (0.434,0.403)<2, CRI>80, UGR19, Široké vyzařování, IP20 | Ochrana proti vniknutí prstů, IK02 | 0,2 J standardní, Bezpečnostní třída II, 2 dvoupólové zasunovací konektory

Kód objendávky: 910505102205
Úplný objednací kód: 872016901224000

Specifikace

Vyměnitelný světelný zdroj
Ano
Počet předřadníkových jednotek
2 jednotky
Včetně předřadníku
Ano
Servisní štítek
Ano
Lighting Technology
LED
Hodnotový žebříček
Specifikace
Záruční lhůta
5 let

Stahování

Letáky

Leták výrobků
Localized commercial leaflet 910505102205 cs_CZ pdf 354.3 kB

Katalogy

Instalační pokyny
StoreFlux GD601Bi PerfectAccent Installation Instructions pdf 1018.3 kB

Vizuální materiály

Product-Photographs-910505102205_EU
Více položek - Visuals
Product-Diagrams-910505102205_EU
Více položek - Visuals

Softwarové moduly plug-in

IES
IES File - GD622B 27S/830 PSU-E WB WH IES
Soubor Revit
GD622B 27S/830 PSU-E WB WH 910505102205 ZIP
Dialux
ULD File - GD622B 27S/830 PSU-E WB WH ULD
Relux
ROLF File - GD622B 27S/830 PSU-E WB WH ROLFZ
LDT
LDT File - GD622B 27S/830 PSU-E WB WH LDT