Česká republika - Čeština

Philips StoreFlux gen3 rim, Gridlight, single spot head, 29 W, 4000 lm, 3000 K, CRI>90, Kovový reflektor s vysokou odrazivostí, střední paprsek 20 až 40 stupňů, Bílá, IP20

GD621B 39S/PW930 PSU-E HMB WH

Popis výrobku

Gridlight, single spot head, Hliník, Bílá, Signální bílá (RAL9003), Externí napájecí zdroj (zapnuto/vypnuto), 4000 lm, 29 W, 138 lm/W, 3000 K, (0.422,0.386)<2, CRI>90, UGR19, Kovový reflektor s vysokou odrazivostí, střední paprsek 20 až 40 stupňů, IP20 | Ochrana proti vniknutí prstů, IK02 | 0,2 J standardní, Bezpečnostní třída II, 2 dvoupólové zasunovací konektory

Kód objendávky: 910505102203
Úplný objednací kód: 872016901222600

Specifikace

Vyměnitelný světelný zdroj
Ano
Počet předřadníkových jednotek
1 jednotka
Včetně předřadníku
Ano
Servisní štítek
Ano
Lighting Technology
LED
Hodnotový žebříček
Specifikace
Záruční lhůta
5 let

Stahování

Letáky

Leták výrobků
Localized commercial leaflet 910505102203 cs_CZ pdf 350.0 kB

Katalogy

Instalační pokyny
StoreFlux GD601Bi PerfectAccent Installation Instructions pdf 1018.3 kB

Vizuální materiály

Product-Photographs-910505102203_EU
Více položek - Visuals
Product-Diagrams-910505102203_EU
Více položek - Visuals

Softwarové moduly plug-in

IES
IES File - GD621B 39S/PW930 PSU-E HMB WH IES
Soubor Revit
GD621B 39S/PW930 PSU-E HMB WH 910505102203 ZIP
Dialux
ULD File - GD621B 39S/PW930 PSU-E HMB WH ULD
Relux
ROLF File - GD621B 39S/PW930 PSU-E HMB WH ROLFZ
LDT
LDT File - GD621B 39S/PW930 PSU-E HMB WH LDT