Philips StoreFlux gen3 rim, Gridlight, single spot head, 19 W, 2200 lm, 3000 K, CRI>90, Kovový reflektor s vysokou odrazivostí, úzký paprsek 10 až 20 stupňů, Bílá, IP20
GD621B 20S/PW930 PSU-E HNB WH
Popis výrobku
Gridlight, single spot head, Hliník, Bílá, Signální bílá (RAL9003), Externí napájecí zdroj (zapnuto/vypnuto), 2200 lm, 19 W, 116 lm/W, 3000 K, (0.422,0.386)<2, CRI>90, UGR19, Kovový reflektor s vysokou odrazivostí, úzký paprsek 10 až 20 stupňů, IP20 | Ochrana proti vniknutí prstů, IK02 | 0,2 J standardní, Bezpečnostní třída II, 2 dvoupólové zasunovací konektory
Specifikace
- Vyměnitelný světelný zdroj
- Ano
- Počet předřadníkových jednotek
- 1 jednotka
- Včetně předřadníku
- Ano
- Servisní štítek
- Ano
- Lighting Technology
- LED
- Hodnotový žebříček
- Specifikace
- Záruční lhůta
- 5 let