Česká republika - Čeština

Philips StoreFlux gen3 rim, Gridlight, single spot head, 19.6 W, 2700 lm, 3000 K, CRI>80, DALI, Kompatibilní se systémem Interact, Střední paprsek, Bílá, IP20

GD621B 27S/830 DIA-E MB WH

Popis výrobku

Gridlight, single spot head, Hliník, Bílá, Signální bílá (RAL9003), Stmívání Dali, externí, připravené pro Interact System, 2700 lm, 19.6 W, 138 lm/W, 3000 K, (0.434,0.403)<2, CRI>80, UGR19, Střední paprsek, IP20 | Ochrana proti vniknutí prstů, IK02 | 0,2 J standardní, Bezpečnostní třída II, 2 dvoupólové zasunovací konektory

Kód objendávky: 910505102196
Úplný objednací kód: 872016901216500

Specifikace

Vyměnitelný světelný zdroj
Ano
Počet předřadníkových jednotek
1 jednotka
Včetně předřadníku
Ano
Servisní štítek
Ano
Lighting Technology
LED
Hodnotový žebříček
Specifikace
Záruční lhůta
5 let

Stahování

Letáky

Leták výrobků
Localized commercial leaflet 910505102196 cs_CZ pdf 465.1 kB

Katalogy

Instalační pokyny
StoreFlux GD601Bi PerfectAccent Installation Instructions pdf 1018.3 kB

Vizuální materiály

Product-Photographs-910505102196_EU
Více položek - Visuals
Product-Diagrams-910505102196_EU
Více položek - Visuals

Softwarové moduly plug-in

IES
IES File - GD621B 27S/830 DIA-E MB WH IES
Soubor Revit
GD621B 27S/830 DIA-E MB WH 910505102196 ZIP
Dialux
ULD File - GD621B 27S/830 DIA-E MB WH ULD
Relux
ROLF File - GD621B 27S/830 DIA-E MB WH ROLFZ
LDT
LDT File - GD621B 27S/830 DIA-E MB WH LDT