Philips StoreFlux gen3 rim, Gridlight, single spot head, 11.8 W, 1700 lm, 3000 K, CRI>80, Střední paprsek, Bílá, IP20
GD621B 17S/830 PSU-E MB WH
Popis výrobku
Gridlight, single spot head, Hliník, Bílá, Signální bílá (RAL9003), Externí napájecí zdroj (zapnuto/vypnuto), 1700 lm, 11.8 W, 144 lm/W, 3000 K, (0.434,0.403)<2, CRI>80, UGR19, Střední paprsek, IP20 | Ochrana proti vniknutí prstů, IK02 | 0,2 J standardní, Bezpečnostní třída II, 2 dvoupólové zasunovací konektory
Specifikace
- Vyměnitelný světelný zdroj
- Ano
- Počet předřadníkových jednotek
- 1 jednotka
- Včetně předřadníku
- Ano
- Servisní štítek
- Ano
- Lighting Technology
- LED
- Hodnotový žebříček
- Specifikace
- Záruční lhůta
- 5 let