Philips StoreFlux gen3 rim, Gridlight, single spot head, 11.8 W, 1650 lm, 2700 K, CRI>80, Široké vyzařování, Černá, IP20
GD621B 17S/827 PSU-E WB FG BK
Popis výrobku
Gridlight, single spot head, Hliník, Černá, Signální bílá (RAL9003), Externí napájecí zdroj (zapnuto/vypnuto), 1650 lm, 11.8 W, 140 lm/W, 2700 K, (0.458,0.410)<2, CRI>80, UGR19, Široké vyzařování, Čirý, Tvrzené sklo, IP20 | Ochrana proti vniknutí prstů, IK02 | 0,2 J standardní, Bezpečnostní třída II, 2 dvoupólové zasunovací konektory
Specifikace
- Vyměnitelný světelný zdroj
- Ano
- Počet předřadníkových jednotek
- 1 jednotka
- Včetně předřadníku
- Ano
- Servisní štítek
- Ano
- Lighting Technology
- LED
- Hodnotový žebříček
- Specifikace
- Záruční lhůta
- 5 let