Česká republika - Čeština

Philips Skylight přináší do interiéru atmosféru přirozeného denního světla

June 18, 2026

Philips Skylight přináší do interiéru atmosféru přirozeného denního světla

 

  • Řešení věrně napodobuje jas, hloubku i proměnlivý rytmus denního světla a vytváří tak v interiéru přirozenější prostředí
  • Varianty Philips Skylight VitaUp podporují přirozenou tvorbu vitaminu D i při pobytu v interiéru
  • Funkce Auto Day Rhythm automaticky přizpůsobuje osvětlení během dne tak, aby co nejlépe odráželo přirozený rytmus denního světla

 

Praha xx. června 2026 – Společnost Signify (Euronext: LIGHT), světový lídr v oblasti osvětlení, představuje novou řadu stropních svítidel Philips Skylight, která přenáší pocit přirozeného denního světla do interiéru. Svítidla vycházejí z vlastností slunečního světla, jeho jasu, hloubky i přirozeného rytmu během dne. S pomocí pokročilých LED technologií pomáhají vytvářet příjemnější a komfortnější prostředí, které lidem umožňuje zůstat ve spojení s přirozenými světelnými podněty i během pobytu uvnitř budov.

V době, kdy lidé tráví stále více času v interiéru, je jejich kontakt s přirozeným denním světlem omezenější než kdy dříve. Podle průzkumu společnosti Signify se 58 % respondentů domnívá, že tráví příliš mnoho času uvnitř, zatímco 89 % uvádí, že dostatek denního světla jim dodává více energie[1]. Zároveň je 43 % lidí otevřeno řešením, která dokážou napodobit denní světlo v interiéru. Právě na tuto potřebu reaguje Philips Skylight, který pomáhá vytvářet přirozenější světelné prostředí a přenáší pocit denního světla do každodenního života v domácnosti.

 

[1] Výzkum byl proveden agenturou iVOX mezi 2 000 dospělými ve věku 18+ v Nizozemsku v období od 4. do 12. května 2026.

Světlo bylo vždy víc než jen prostředek k osvětlení prostoru. Již 135 let posouváme hranice toho, jak může osvětlení zlepšovat život lidí – od elektrického světla přes LED technologie až po dnešní řešení zaměřená na pohodu, komfort a každodenní pocit domova. V době, kdy lidé tráví stále více času v interiéru, se otevírá prostor znovu promyslet roli světla a jeho vliv na to, jak zůstáváme propojeni s přirozenými rytmy denního světla.Philips Skylight představuje další krok na této cestě.“

 

Hellen van der Plas,
CEO ve společnosti Signify Nizozemí a Business leader Philips LED

Zážitek denního světla přímo v interiéru

 

Díky technologii NatureConnect od společnosti Signify je Skylight navržen tak, aby věrně napodoboval přirozený jas, odstíny a hloubku denního světla a vytvářel tak vizuální dojem střešního okna s výhledem na oblohu přímo v domácnosti. Tenký stropní panel zároveň poskytuje měkké, rovnoměrně rozptýlené osvětlení, které přispívá ke světlejšímu a příjemnějšímu obytnému prostředí.

 

Integrovaná funkce automatického denního rytmu průběžně upravuje jas a barevný tón světla během dne. Díky LED technologii Philips BioUp nabízí Skylight během dne jasnější světlo s vyšším podílem modré složky, zatímco večer přechází do teplejších tónů. Toto nastavení vychází z výzkumů zaměřených na cirkadiánní rytmy, bdělost a podporu pozornosti[1].

 

Uživatelé si mohou vybrat z pěti přednastavených světelných scén inspirovaných denním světlem, které odpovídají různým aktivitám – od osvětlení podporujícího soustředění během dne až po teplejší atmosféru pro večerní odpočinek.

 

Představení Philips Skylight VitaUp

 

Rodina Philips Skylight zahrnuje také varianty Philips Skylight VitaUp, které jsou vybaveny integrovaným UV-B modulem navrženým tak, aby podporoval přirozenou tvorbu vitaminu D v lidském těle i v interiéru.[2]

 

Funkce VitaUp obsahuje integrované bezpečnostní prvky, včetně automatického vypnutí po osmi hodinách provozu nebo možnosti ručního ovládání pomocí dodávaného dálkového ovladače.

 

Navrženo pro každodenní život

 

Philips Skylight je navržen pro intuitivní a pohodlné každodenní používání. Produktová řada zahrnuje varianty Philips Skylight Medium, Philips Skylight Large, Philips Skylight VitaUp Medium a Philips Skylight VitaUp Large. Všechny varianty jsou vybaveny tenkým stropním panelem pro povrchovou montáž, dálkovým ovladačem v balení, pěti přednastavenými světelnými scénami a funkcí automatického denního rytmu (Auto Day Rhythm). Samozřejmostí je také krytí IP44, které umožňuje použití svítidel i v koupelnách a dalších vlhkých prostorách.

 

Díky kombinaci moderního designu, inteligentního řízení světla a funkcí inspirovaných přirozeným denním světlem je Philips Skylight navržen tak, aby přispíval k příjemnějšímu a komfortnějšímu prostředí v domácnosti každý den.

 

Zažijte Philips Skylight a objevte, jak přináší pocit denního světla do interiéru na:https://youtu.be/NwqUP6QjEkc

Více o Philips Skylight najdete na: http://www.philips.com/skylight

 

 

 

1) Výzkum byl proveden agenturou iVOX mezi 2 000 dospělými ve věku 18+ v Nizozemsku v období od 4. do 12. května 2026.

2) BioUp není zdravotnický prostředek.

3) Philips Skylight VitaUp je navržen na základě důkladného testování a relevantní vědecké literatury. Není určen ani schválen jako zdravotnický prostředek a nenahrazuje vystavení přirozenému slunečnímu světlu.

O společnosti Signify

 

Společnost Signify (Euronext: LIGHT) je světovým lídrem v oboru osvětlovací techniky pro profesionální zákazníky i koncové spotřebitele, včetně osvětlení pro internet věcí (IoT). Produkty značky Philips a systém propojeného osvětlení a datových služeb Interact vytvářejí přidanou obchodní hodnotu a pomáhají ke zlepšování života v domácnostech, kancelářích, průmyslových objektech i na veřejných prostranstvích. Společnost Signify, která v roce 2024 dosáhla tržeb ve výši 6,1 miliardy eur a zaměstnává přibližně 29 000 zaměstnanců ve více než 70 zemích světa, má za cíl rozvíjet mimořádný potenciál světla, který dokáže rozjasňovat životy lidí a zlepšovat svět. Od vstupu na burzu je společnost již osm let po sobě zahrnuta do indexu Dow Jones Sustainability, pět let po sobě získala také platinové ocenění EcoVadis. Tím se Signify řadí mezi jedno procento nejlépe hodnocených společností na světě. Novinky týkající se společnosti Signify najdete na stránkách Newsroomu, X, LinkedIn a Instagram. Informace pro investory jsou dostupné na webové stránce Investor Relations.

Meydan Bridge

Další tiskové zprávy

  • Signify podporuje Mercedes-AMG PETRONAS F1 osvětlením

    srpna 18, 2026

    Signify podporuje Mercedes-AMG PETRONAS F1 osvětlením

  • Inteligentní řízení osvětlení sportovních objektů | Signify

    července 27, 2026

    Inteligentní řízení osvětlení sportovních objektů | Signify

  • Signify's second quarter results 2026

    července 24, 2026

    Signify's second quarter results 2026