Formule 1 je synonymem pro špičkové technologie a maximální výkon. Zatímco pozornost fanoušků se soustředí především na vozy a jezdce, za výsledky na trati stojí tisíce lidí a celá řada technologických řešení, která zůstávají skrytá v zákulisí. Jedním z nich je osvětlení.
Společnost Signify, světový lídr v oblasti osvětlení, prostřednictvím spolupráce s týmem Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team ukazuje, že moderní osvětlení není jen otázkou viditelnosti. Může podporovat lidi v náročném závodním prostředí a zároveň vytvářet atmosféru, kterou si z Formule 1 odnášejí miliony fanoušků.

Osvětlení jako součást výkonu týmu
Během závodního víkendu pracují členové týmu dlouhé hodiny, často v prostředí bez přístupu k přirozenému dennímu světlu a s minimem času na odpočinek. K tomu se přidává cestování mezi kontinenty, změny časových pásem a potřeba udržet koncentraci i ve velmi náročných podmínkách.
Právě zde nachází uplatnění technologie Signify NatureConnect. Systém napodobuje přirozený průběh denního světla a v kombinaci s chytrými světelnými scénami vytváří prostředí, které podporuje přirozený biorytmus lidí trávících značnou část pracovního dne v uzavřených prostorách.
Martin Vítek,
Architects & Specifier Approach Specialist, Signify
Zkušenosti získané v prostředí, kde jsou vysoké nároky na výkon, spolehlivost a flexibilitu, lze využít také v kancelářích, průmyslových provozech nebo dalších pracovních prostředích.
Od závodního zázemí až k fanouškům
Signify se podílí také na osvětlení ikonických nočních závodů Formule 1 v Singapuru nebo Las Vegas. Osvětlení zde plní několik funkcí: zajišťuje dostatečnou viditelnost a bezpečnost pro jezdce, vytváří kvalitní podmínky pro televizní přenosy a současně podporuje atmosféru závodu pro desetitisíce fanoušků přímo na místě.
Úloha osvětlení ve Formuli 1 ale nekončí u zázemí týmu. Signify také pomáhá vytvářet prostředí a atmosféru, kterou fanoušci během závodního víkendu zažívají. Technologie společnosti se uplatňují například ve VIP prostorách, zónách pro hosty a při doprovodných akcích. Dynamické světelné systémy umožňují měnit atmosféru prostoru podle konkrétního programu a vytvářet výrazný vizuální zážitek. K tomu slouží například profesionální systémy Color Kinetics a Vari-Lite nebo 3D tištěná svítidla Signify myCreation.
Atmosféru nejrychlejších závodů světa si mohou fanoušci přenést také domů prostřednictvím chytrého osvětlení Philips Hue, které umožňuje přizpůsobit světelnou scénu sledovanému závodu.
Velkou cenu Maďarska navštívil i český prezident
Technologické zázemí Formule 1 si během letošní Velké ceny Maďarska, která se uskutečnila v závěru minulého měsíce na Hungaroringu, mohl prohlédnout také prezident České republiky Petr Pavel. Na závod přijel v roli akreditovaného fotografa a měl možnost nahlédnout nejen k trati, ale také přímo do garáže týmu Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team.
Pohled do zákulisí závodního víkendu ukázal Formuli 1 také jako prostředí, kde je dobře vidět, že osvětlení není pouze otázkou viditelnosti. Může ovlivňovat pracovní prostředí lidí v závodním týmu, bezpečnost na trati, kvalitu televizního obrazu i atmosféru celého závodního víkendu.
Spolupráce Signify s týmem Mercedes-AMG PETRONAS F1 tak ukazuje, jak se technologie vyvíjené pro jedno z nejnáročnějších sportovních prostředí mohou uplatnit i mimo něj. Za výkonem a zážitkem z Formule 1 totiž nestojí jen rychlost monopostů, ale také technologie, které pomáhají vytvářet podmínky pro lidi v týmu a fanoušky po celém světě.
Více informací o spolupráci Signify s týmem Mercedes-AMG PETRONAS F1 najdete ZDE.
Společnost Signify (Euronext: LIGHT) je světovým lídrem v oboru osvětlovací techniky pro profesionální zákazníky i koncové spotřebitele, včetně osvětlení pro internet věcí (IoT). Produkty značky Philips a systém propojeného osvětlení a datových služeb Interact vytvářejí přidanou obchodní hodnotu a pomáhají ke zlepšování života v domácnostech, kancelářích, průmyslových objektech i na veřejných prostranstvích. Společnost Signify, která v roce 2024 dosáhla tržeb ve výši 6,1 miliardy eur a zaměstnává přibližně 29 000 zaměstnanců ve více než 70 zemích světa, má za cíl rozvíjet mimořádný potenciál světla, který dokáže rozjasňovat životy lidí a zlepšovat svět. Od vstupu na burzu je společnost již osm let po sobě zahrnuta do indexu Dow Jones Sustainability, pět let po sobě získala také platinové ocenění EcoVadis. Tím se Signify řadí mezi jedno procento nejlépe hodnocených společností na světě. Novinky týkající se společnosti Signify najdete na stránkách Newsroomu, X, LinkedIn a Instagram. Informace pro investory jsou dostupné na webové stránce Investor Relations.


října 19, 2026
Signify získává platinovou medaili EcoVadis s dosud nejvyšším skóre 88 bodů