Inteligentní řízení LED osvětlení ve sportovních objektech

Inteligentní řízení LED osvětlení ve sportovních objektech

Energetická transformace budov v Evropě nabírá na tempu. Směrnice EPBD* jasně stanovuje směr: do roku 2050 mají všechny budovy dosáhnout emisní neutrality. V této souvislosti se automatizace technických systémů ve veřejných

 

V souladu se směrnicí EPBD:

 

  • do roku 2027 bude automatizace povinná pro budovy s výkonem nad 290 kW,
  • do roku 2029 se tato povinnost rozšíří i na budovy s výkonem nad 70 kW.

 

Pouhé splnění požadavků legislativy však znamená více než jen řízení osvětlení ve stylu zapnuto/vypnuto. Systémy BACS (Building Automation and Control Systems – systémy automatizace a řízení budov) by měly organizacím pomáhat s každodenním řízením spotřeby energie prostřednictvím:

 

  • monitorování a analýzy spotřeby energie,
  • optimalizace využití elektrické energie,
  • využití senzorů pohybu a denního světla,
  • integrace s ostatními systémy budovy.
signify-natureconnect-interiers-without-natural-light
To znamená, že samotná modernizace svítidel na technologii LED – ačkoli je důležitá – nemusí být vždy dostačující. O skutečné energetické efektivitě rozhoduje inteligentní systém řízení, který umožňuje přizpůsobit osvětlení funkci prostoru, způsobu jeho využití i skutečným potřebám uživatelů.

 

Sportovní objekty – prostředí s vysokými nároky

Sportovní objekty patří z hlediska řízení osvětlení k nejsložitějším typům budov. Kombinují řadu různých funkcí, z nichž každá klade odlišné technické i provozní požadavky.

 

V závislosti na jednotlivých zónách se jedná například o:

 

  • sportovní arény – vysoké požadavky na parametry osvětlení, splnění sportovních norem (např. pro televizní přenosy) a flexibilní přizpůsobení různým sportovním disciplínám,
  • veřejné prostory – zajištění komfortu uživatelů, plynulého pohybu osob a přizpůsobení osvětlení skutečné obsazenosti, například na chodbách nebo ve společných prostorách,
  • kanceláře a VIP zóny – vysoký vizuální komfort a reprezentativní charakter prostoru,
  • zázemí a technické prostory – důraz na spolehlivost, soulad s normami a funkčnost,
  • speciální zóny – zvýšené požadavky na bezpečnost a odolnost.

 

Osvědčené postupy při zavádění systémů řízení osvětlení

Úspěšná modernizace osvětlení vyžaduje komplexní přístup, který zahrnuje analýzu scénářů využití budovy, správný výběr technologie odpovídající charakteru projektu a plánování integrace již ve fázi návrhu. Klíčové je také navrhnout logické členění na funkční zóny, které umožní efektivní řízení osvětlení, a zajistit odpovídající proškolení personálu odpovědného za obsluhu systému.

 

Důležitou součástí osvědčených postupů je také volba řešení založených na otevřených komunikačních standardech, která zajišťují snadnou integraci s dalšími systémy a dostatečnou flexibilitu pro budoucí rozvoj. Systém by měl být navržen tak, aby jej bylo možné v budoucnu snadno rozšiřovat bez nutnosti nákladných modernizací. Stále větší význam má také kybernetická bezpečnost, zejména u systémů řízených na dálku, kde je nezbytné zajistit odpovídající zabezpečení komunikace a správu přístupových oprávnění. Nasazení nástrojů pro monitoring a analýzu dat umožňuje průběžně sledovat spotřebu energie, rychle odhalovat poruchy a optimalizovat provoz systému. Současně je vhodné navrhovat řešení s důrazem na snadnou údržbu – zajistit dostupnost komponent, možnost vzdálené diagnostiky a přehlednou identifikaci jednotlivých prvků infrastruktury.

 

Osvědčeným postupem je také realizace pilotního projektu (Proof of Concept), který umožňuje ověřit stanovené předpoklady a přizpůsobit systém ještě před jeho plným nasazením. Již ve fázi plánování je vhodné jasně definovat cíle a ukazatele úspěšnosti (např. úsporu energie, návratnost investice (ROI) nebo úroveň uživatelského komfortu) a zároveň zohlednit aspekty řízení změn – komunikaci, podporu uživatelů i aktivity po uvedení systému do provozu. Neméně důležitá je integrace systému řízení osvětlení s dalšími systémy budovy nebo městské infrastruktury (např. BMS, bezpečnostními systémy nebo chytrými senzory), která zvyšuje jeho funkčnost a celkovou přidanou hodnotu. Celkové řešení by mělo zohledňovat také environmentální aspekty a cíle ESG, zejména energetickou účinnost, snižování emisí a odpovědné řízení životního cyklu infrastruktury.

 

Řešení Dynalite a Interact od společnosti Signify splňují všechny požadavky moderních sportovních objektů.

 

Signify Interact – rychlá a flexibilní modernizace stávajících budov

Společnost Signify (dříve Philips Lighting) je světovým lídrem v oblasti osvětlení. Je výrobcem LED svítidel a pokročilých systémů řízení osvětlení, jako jsou Signify Interact a Dynalite, a má za sebou stovky realizací ve sportovních objektech po celém světě.

 

Signify Interact je bezdrátový systém řízení osvětlení navržený pro modernizaci stávajících budov bez nutnosti zásahů do stávající infrastruktury. Díky bezdrátové technologii Zigbee umožňuje rychlé nasazení při minimálním narušení provozu budovy.

 

Klíčové výhody bezdrátového systému Interact:

 

  • bez nutnosti dodatečné kabeláže – rychlá instalace bez omezení provozu,
  • automatické řízení osvětlení – osvětlení reaguje na pohyb i denní světlo,
  • světelné scény – přizpůsobené různým aktivitám, od tréninků až po hromadné akce,
  • přístup k datům a analytice – přehled o spotřebě energie a způsobu využívání prostor,
  • škálovatelnost – možnost rozšiřovat systém společně s rozvojem budovy, snadno doplňovat svítidla, senzory i nové funkce.

 

Systém Interact splňuje požadavky směrnice EPBD, přináší okamžité úspory energie a zároveň zvyšuje efektivitu správy budovy.

 

Druhým systémem řízení osvětlení v portfoliu společnosti Signify je Dynalite. Na rozdíl od systému Interact využívá kabelové řízení a je určen pro velké a komplexní budovy, kde jsou klíčové spolehlivost provozu a přesné řízení osvětlení v jednotlivých zónách.

signify-natureconnect-interiers-without-natural-light

Řešení nabízí:

 

  • vysokou stabilitu a spolehlivost provozu,
  • plnou kontrolu nad systémem osvětlení,
  • pokročilou integraci s ostatními systémy budovy,
  • konstrukci navrženou pro snadnou údržbu,
  •  snadný přístup ke komponentům,
  • jednoznačnou identifikaci světelných bodů,
  • možnost vzdálené diagnostiky.

 

Klíčové funkce:

 

  • Široké možnosti integrace se systémy automatizace budov – bezproblémová spolupráce se systémy řízení budov (BMS),
  • Škálovatelnost a možnost rozšíření podle aktuálních potřeb a požadovaných funkcí, od malé tělocvičny až po velkou sportovní arénu,
  • Pokročilá diagnostika a reporting, které usnadňují optimalizaci provozu a plánování údržby (prostřednictvím přehledného dashboardu s informacemi o stavu osvětlení a případných poruchách),
  • Spolehlivé řízení parametrů osvětlení a využití jednotlivých prostor – možnost vytvářet světelné scény přizpůsobené různým sportovním akcím i provozním požadavkům,
  • Decentralizované uspořádání systému – bez jediného centrálního bodu, jehož výpadek by mohl ovlivnit fungování celého systému.

 

Systém Dynalite slouží nejen k řízení osvětlení, ale také dalších technologií budovy, například pohonů žaluzií a rolet nebo projekčního plátna.

 

Hybridní model – maximální využití investice

Investoři stále častěji volí hybridní přístup, který v rámci jednoho řešení kombinuje oba systémy:

 

  • Dynalite v klíčových zónách (sportovní aréna, hlediště),
  • Interact v ostatních prostorách (chodby, zázemí, šatny).

 

Toto řešení umožňuje:

  • optimalizovat investiční náklady,
  • zvýšit flexibilitu implementace,
  • zajistit jednotné řízení celého objektu.

 

Přínosy implementace systémů řízení osvětlení Interact a Dynalite

Integrace LED osvětlení s inteligentním systémem řízení přináší nižší provozní náklady a vyšší flexibilitu při správě objektu díky:

 

  • eliminaci zbytečného svícení v nevyužívaných prostorách,
  • přizpůsobení osvětlení různým denním dobám,
  • snížení spotřeby energie až o 70 %,
  • prodloužení životnosti osvětlovací soustavy,
  • omezení nákladů na servis díky pokročilé diagnostice,
  • rychlá příprava objektu pro různé typy akcí,
  • intuitivnímu ovládání pro správce a obsluhu objektu,
  • splnění požadavků směrnice EPBD.

 

Shrnutí

Inteligentní řízení osvětlení dnes představuje důležitou součást moderních, technologicky vyspělých a energeticky úsporných sportovních objektů.

 

  • Interact umožňuje rychlou a flexibilní modernizaci stávajících budov,
  • Dynalite nabízí pokročilé možnosti řízení a rozsáhlou integraci s ostatními systémy budovy.

 

Nejde pouze o technologickou modernizaci, ale o strategickou investici do budoucnosti objektu. Proto je vhodné s inteligentním řízením osvětlení počítat již ve fázi návrhu – jak při rekonstrukcích, tak u nových projektů – aby osvětlení dlouhodobě podporovalo provozní, energetické i obchodní cíle po celou dobu životního cyklu budovy.

 

Fotografie: materiály společnosti Signify

Fotografie: Urania a řídicí panel v objektu Urania

 

Poznámky:

*Směrnice EPBD (Energy Performance of Buildings Directive) je evropská směrnice, jejímž cílem je výrazně snížit spotřebu energie a emise skleníkových plynů v budovách v celé Evropě tak, aby do roku 2050 byly všechny budovy bezemisní.

Pro více informací kontaktujte:

Signify Dynalite

Stephen Craggs

Head of Product Management and Strategy, Signify Dynalite

Tel: +61 435474450

E-mail: stephen.craggs@signify.com

O společnosti Signify

 

Společnost Signify (Euronext: LIGHT) je světovým lídrem v oboru osvětlovací techniky pro profesionální zákazníky i koncové spotřebitele, včetně osvětlení pro internet věcí (IoT). Produkty značky Philips a systém propojeného osvětlení a datových služeb Interact vytvářejí přidanou obchodní hodnotu a pomáhají ke zlepšování života v domácnostech, kancelářích, průmyslových objektech i na veřejných prostranstvích. Společnost Signify, která v roce 2024 dosáhla tržeb ve výši 6,1 miliardy eur a zaměstnává přibližně 29 000 zaměstnanců ve více než 70 zemích světa, má za cíl rozvíjet mimořádný potenciál světla, který dokáže rozjasňovat životy lidí a zlepšovat svět. Od vstupu na burzu je společnost již osm let po sobě zahrnuta do indexu Dow Jones Sustainability, pět let po sobě získala také platinové ocenění EcoVadis. Tím se Signify řadí mezi jedno procento nejlépe hodnocených společností na světě. Novinky týkající se společnosti Signify najdete na stránkách Newsroomu, X, LinkedIn a Instagram. Informace pro investory jsou dostupné na webové stránce Investor Relations.

Meydan Bridge

Další tiskové zprávy

  • Výsledky Signify Q3

    října 23, 2026

    Výsledky Signify Q3

  • Signify získává platinovou medaili EcoVadis s dosud nejvyšším skóre 88 bodů

    října 19, 2026

    Signify získává platinovou medaili EcoVadis s dosud nejvyšším skóre 88 bodů

  • Signify získala osm ocenění Red Dot za produktový design

    září 18, 2026

    Signify získala osm ocenění Red Dot za produktový design