Česká republika - Čeština

Stánek Signify „Art of Performance” na veletrhu EuroShop 2026 ukazuje přínosy 

March 18, 2026

LED-to-LED renovace

  • Stánek společnosti Signify napodobuje atmosféru galerie, kde se světelná řešení stávají uměleckými díly
  • Každá část stánku je inspirována maloobchodními zážitky od potravin po módu
  • Nové mimořádně účinné produkty Philips Maxos Unify a myCreation Accent Track D70 zajišťují lepší zážitek
     

Praha 23. února 2026 – Společnost Signify (Euronext: LIGHT), světový lídr v oblasti osvětlení, představuje na právě probíhajícím veletrhu EuroShop v německém Düsseldorfu své nejnovější inovace pro maloobchodní prostředí. Stánek společnosti Signify je rozdělen do tematických zón od potravin po módu a připomíná galerii umění, v níž světelná řešení působí jako umělecká díla. Současně však plní praktickou roli, zvyšují výkon a efektivitu prodejen všech velikostí.

 

Návštěvníci se zde mohou seznámit s produkty jako Philips Maxos Unify a myCreation Accent Track D70, které ukazují, jak ultra účinná LED technologie může iniciovat druhou vlnu modernizace osvětlení v maloobchodě.

 

Exponát 1: Vylepšete svůj výkon

 

Vzhledem k tomu, že první generace LED svítidel (instalovaná v letech 2012–2016) dosahuje konce své životnosti, maloobchodníci potřebují nová LED řešení, která jim umožní modernizovat prodejny s okamžitým efektem. Na veletrhu EuroShop je představen systém Philips Maxos Unify, který umožňuje rychlou modernizaci a přináší úsporu energie až 50 % díky ultra účinným LED diodám. Bezdrátové ovládání osvětlení navíc zajišťuje další úspory energie ve výši 30 %.

 

Mezi další vystavené inovace patří Philips Accent Deep Recessed D65 a Philips Accent D90 Gridlight, které poskytují příjemné LED osvětlení šetrné k očím a optimalizované pro maloobchodní prostředí. Zároveň nabízejí možnosti modernizace, opětovného použití a recyklace komponentů a snadnou instalaci.

 

Exponát 2: Optimalizujte svůj výkon

 

V centru instalace je vystaven vůz Mercedes-AMG PETRONAS F1, který symbolizuje společné zaměření na inovace a výkon založený na datech mezi společností Signify a jejím partnerem z F1. Stánek prezentuje propojená světelná řešení, která zvyšují provozní efektivitu díky nižším nákladům na údržbu, optimalizaci spotřeby energie na základě dat a poznatkům z umělé inteligence pro prediktivní správu budov.

 

Exponát 3: Elegance výkonu

 

Další část stánku napodobuje obchod s oděvy, kde jsou vystaveny produkty tak, aby odpovídaly moderním trendům, utvářejí maloobchodní prostředí. Jde např. o přehledné stropy a čistou architekturu, osvětlení, které lépe zdůrazňuje zboží, použití recyklovaných materiálů a praktické a upgradovatelné designy pro delší životnost.

 

Jedním z hlavních exponátů v této módní zóně je myCreation Accent Track D70. Návštěvníci se zde mohou dozvědět více o jeho mimořádně vysoké účinnosti 170 lm/W, cirkulárním designu a opravitelnosti i o nižší uhlíkové stopě (ve srovnání s LED projektory z let 2018–2019 s účinností 110 lm/W).

 

Prostor je osvětlen novou světelnou teplotou Premium Ambiance LED od Signify, která zvýrazňuje tóny dřeva, hnědé odstíny a kůži.

 

Exponát 4: Věda výkonu

 

Stánek rovněž simuluje prostředí prodejny s čerstvými potravinami. Signify zde představuje světelná řešení navržená pro optimální prezentaci produktů a minimalizaci plýtvání potravinami. Zvláštní pozornost je věnována novým speciálním světelným recepturám vyvinutým pro vystavení čerstvých potravin, které jsou přizpůsobeny specifickým potřebám jednotlivých kategorií. Tyto receptury prodlužují kvalitu produktů a zvýrazňují jejich barvy, textury a čerstvost, aby přilákaly zákazníky a zvýšily prodej. 

Letos přinášíme na veletrh EuroShop umění výkonu prostřednictvím zážitkové expozice, která zdůrazňuje mimořádný potenciál nejnovější generace LED osvětlovacích řešení. Dnešní maloobchodníci chtějí vytvářet elegantní a atraktivní interiéry s optimálními světelnými podmínkami. Naše špičkové portfolio propojených osvětlovacích řešení nabízí ten správný recept na úspěch v maloobchodu a díky tomu činí ze společnosti Signify strategického partnera pro výkonné osvětlení, udržitelnost a chytré řízení prodejen.“

 

Simon den Uijl,
Global Segment Manager, Retail ve společnosti Signify

Kontakt pro média:

 

Lenka Brychtová
PRAM Consulting, s.r.o. 

Tel: 606 041 419 

E-mail: lenka.brychtova@pram.cz

O společnosti Signify

 

Společnost Signify (Euronext: LIGHT) je světovým lídrem v oboru osvětlovací techniky pro profesionální zákazníky i koncové spotřebitele, včetně osvětlení pro internet věcí (IoT). Produkty značky Philips a systém propojeného osvětlení a datových služeb Interact vytvářejí přidanou obchodní hodnotu a pomáhají ke zlepšování života v domácnostech, kancelářích, průmyslových objektech i na veřejných prostranstvích. Společnost Signify, která v roce 2024 dosáhla tržeb ve výši 6,1 miliardy eur a zaměstnává přibližně 29 000 zaměstnanců ve více než 70 zemích světa, má za cíl rozvíjet mimořádný potenciál světla, který dokáže rozjasňovat životy lidí a zlepšovat svět. Od vstupu na burzu je společnost již osm let po sobě zahrnuta do indexu Dow Jones Sustainability, pět let po sobě získala také platinové ocenění EcoVadis. Tím se Signify řadí mezi jedno procento nejlépe hodnocených společností na světě. Novinky týkající se společnosti Signify najdete na stránkách Newsroomu, X, LinkedIn a Instagram. Informace pro investory jsou dostupné na webové stránce Investor Relations.

Meydan Bridge

Další tiskové zprávy

  • Inteligentní řízení osvětlení sportovních objektů | Signify

    července 27, 2026

    Inteligentní řízení osvětlení sportovních objektů | Signify

  • Signify NatureConnect: Nový standard osvětlení interiérů

    června 25, 2026

    Signify NatureConnect: Nový standard osvětlení interiérů

  • Capital Markets Day 2026

    června 23, 2026

    Capital Markets Day 2026