Česká republika - Čeština

Signify NatureConnect: Nový standard osvětlení interiérů

June 25, 2026

Signify NatureConnect: Osvětlení, které mění standardy interiérů

 

 

Ideální řešení pro prostory s omezeným přístupem k dennímu světlu

 

Současné sportovní areály se vyvíjejí směrem k multifunkčním, integrovaným prostorům, které propojují sportovní, komerční i eventové využití. V této souvislosti roste význam kvality vnitřního prostředí, přičemž osvětlení se stále častěji stává klíčovým faktorem, které ovlivňuje celkové vnímání celého objektu.

 

Největší výzvu představují prostory bez přístupu k dennímu světlu jako jsou fitness zóny, plochy pod tribunami nebo upravené komerční prostory. Právě v těchto místech vzniká rozdíl mezi splněním normových požadavků a skutečnou kvalitou uživatelského prostředí. I když jsou technické parametry dodrženy, prostor může působit nepřirozeně, snižovat komfort uživatelů a zároveň omezovat svůj komerční potenciál.

 

Od souladu s normou k návrhu uživatelského zážitku

Návrh osvětlení ve sportovních zařízeních vychází z normy PN-EN 12464-1, která stanovuje požadavky na intenzitu osvětlení, rovnoměrnost, omezení oslnění i podání barev. V praxi tomu odpovídají tyto hodnoty:

 

  • cca 300 lx pro tělocvičny,
  • cca 200 lx pro šatny a zázemí,
  • cca 500 lx pro konferenční prostory.

 

V prostorech bez denního světla se však samotné normy ukazují jako nedostatečné. Většina LED instalací, které pracují se statickou intenzitou a pevnou teplotou chromatičnosti, vytváří uniformní a předvídatelné prostředí. Výsledkem jsou interiéry, které mohou působit monotónně, méně atraktivně a funkčně omezeně.

signify-natureconnect-interiers-without-natural-light

Světlo jako nástroj řízení prostoru

 

Stále více investorů a provozovatelů vnímá osvětlení jako součást provozní strategie - nástroj, který ovlivňuje využití prostoru, uživatelskou zkušenost i ekonomické výsledky. V tomto kontextu získává na významu řešení Signify NatureConnect, které bylo navrženo speciálně pro interiéry s omezeným přístupem k dennímu světlu.

 

Systém reaguje na tři klíčové potřeby: zvýšení komfortu uživatelů, zvýšení atraktivity prostoru a optimalizaci využití stávající infrastruktury.

 

Biologický rozměr světla

 

Systém NatureConnect je navržen tak, aby napodoboval přirozené vzorce denního světla – například modrou oblohu, dynamické slunce a přirozený horizont – a podporal lidský cirkadiánní rytmus. V závislosti na prostředí a způsobu využití prostoru může osvětlení přispívat ke zlepšení pohody a komfortu uživatele.*

 

Světlo přizpůsobení funkci i denní době

 

NatureConnect nabízí flexibilní řízení osvětlení prostřednictvím přednastavených světelných scén:

 

  • Energize - pro práci, výkon a aktivitu,
  • Relax - pro vytvoření klidné atmosféry,
  • Day Rhythm - dynamický světelný režim kopírující průběh dne.

 

Jeden prostor tak může přirozeně měnit svou atmosféru i funkci bez zásahu do infrastruktury. Osvětlení se tak stává aktivním nástrojem řízení provozu.

 

Nedílnou součástí systému je také Signify NatureConnect Skylight, který vizuálně imituje denní světlo a „výhled na oblohu“. Tím pomáhá snižovat pocit z uzavřeného prostoru a zlepšuje celkového vnímání lokality.

 

Provozní efektivita a obchodní potenciál

 

NatureConnect podporuje jak optimalizaci provozních nákladů, tak maximalizaci využití prostoru. Systém je založen na energeticky úsporné LED technologii a umožňuje integraci s pohybovými i světelnými senzory i se systémy řízení budov (Signify Interact, Signify Dynalite).

 

Díky přesnému řízení světelných scén a automatizaci provozu přináší měřitelné výsledky. Pilotní projekty ukazují, že využití prostoru může vzrůst až o 48 %**.

 

To otevírá možnost aktivovat dříve nevyužívané plochy a zvýšit jejich komerční hodnotu – bez nutnosti zásahů do konstrukce budovy.

 

Osvědčené řešení s plnou podporou implementace

 

Realizace řešení Signify NatureConnect je plně podporována společností Signify - od návrhu a projektování až po instalaci a integraci do stávajících systémů.

 

Řešení již funguje v objektech po celé Evropě, mimo jiné na stadionu Philips Stadion v Eindhovenu a Johan Cruijff Arena (dříve Ajax Amsterdam Arena), což potvrzuje jeho funkčnost i v náročných sportovních prostředích.

 

Nový standard navrhování prostor bez denního světla

 

Prostory bez přístupu k přirozenému světlu nemusí být limitem, mohou se stát plnohodnotnou součástí architektonického a provozního konceptu. Systém NatureConnect přináší nový přístup k navrhování osvětlení, který propojuje normativní požadavky s důrazem na uživatelskou zkušenost a efektivní využití prostoru. Výsledkem je vyšší komfort, větší flexibilita využití a potenciál pro lepší ekonomiku provozu.

 

 

 

* Výsledky a přínosy se mohou lišit podle konkrétních podmínek instalce a způsobu využití.

** Výsledky závisí na konkrétních podmínkách a způsobu implementace.

Pro vice informací, prosím, kontaktujte:

 

Marketing Communications Specialist CZ, SK & HU

Veronika Čeladníková

E-mail: veronika.celadnikova@signify.com

O společnosti Signify

 

Společnost Signify (Euronext: LIGHT) je světovým lídrem v oboru osvětlovací techniky pro profesionální zákazníky i koncové spotřebitele, včetně osvětlení pro internet věcí (IoT). Produkty značky Philips a systém propojeného osvětlení a datových služeb Interact vytvářejí přidanou obchodní hodnotu a pomáhají ke zlepšování života v domácnostech, kancelářích, průmyslových objektech i na veřejných prostranstvích. Společnost Signify, která v roce 2024 dosáhla tržeb ve výši 6,1 miliardy eur a zaměstnává přibližně 29 000 zaměstnanců ve více než 70 zemích světa, má za cíl rozvíjet mimořádný potenciál světla, který dokáže rozjasňovat životy lidí a zlepšovat svět. Od vstupu na burzu je společnost již osm let po sobě zahrnuta do indexu Dow Jones Sustainability, pět let po sobě získala také platinové ocenění EcoVadis. Tím se Signify řadí mezi jedno procento nejlépe hodnocených společností na světě. Novinky týkající se společnosti Signify najdete na stránkách Newsroomu, X, LinkedIn a Instagram. Informace pro investory jsou dostupné na webové stránce Investor Relations.

Meydan Bridge

Další tiskové zprávy

  • Inteligentní řízení osvětlení sportovních objektů | Signify

    července 27, 2026

    Inteligentní řízení osvětlení sportovních objektů | Signify

  • Signify's second quarter results 2026

    července 24, 2026

    Signify's second quarter results 2026

  • Signify NatureConnect: Nový standard osvětlení interiérů

    června 25, 2026

    Signify NatureConnect: Nový standard osvětlení interiérů