Česká republika - Čeština

Signify rozšiřuje portfolio o modulární solární a sportovní osvětlení
 

15.září 2025

Signify rozšiřuje portfolio profesionálního osvětlení o nové modulární propojené solární pouliční osvětlení a pokročilá sportovní svítidla 

 

  • Inovace v oblasti integrovaného a propojeného solárního pouličního osvětlení přichází s produkty Signify SunStay Pro gen2 a SunStay Pro gen2 mini.
  • V roce 2026 budou pod značkou Signify představeny další produkty profesionálního osvětlení

 

Praha 15. září 2025 – Společnost Signify (Euronext: LIGHT), světový lídr v oblasti chytrého osvětlení, představuje na evropském trhu dva nové produkty – Signify SunStay Pro gen2 a SunStay Pro gen2 mini – které potvrzují její vedoucí postavení v oblasti solárního, modulárního a vysoce výkonného pouličního osvětlení, včetně řešení pro sportovní areály a stadióny.

 

Uvedení nových produktů na trh odráží závazek společnosti Signify k vývoji vysoce kvalitních, udržitelných produktů, připojených systémů a služeb, navržených s důrazem na špičkový výkon a maximální energetickou efektivitu. S dalšími profesionálními osvětlovacími produkty, které budou uvedeny pod značkou Signify během příštího roku, tento krok zároveň zdůrazňuje rostoucí význam značky Signify v rámci jejího portfolia vysoce výkonných, energeticky úsporných a cirkulárních osvětlovacích řešení. Značka Signify tak posiluje svou roli v oblasti profesionálního osvětlení vedle zavedených globálních značek, jako jsou Philips a Color Kinetics.
 
Signify SunStay Pro gen2 a SunStay Pro gen2 mini nabídnou zákazníkům integrované, propojené solární pouliční osvětlení, které je vhodné pro široké spektrum aplikací – od cyklostezek přes areály škol a univerzit až po pěší zóny. Kompaktní model SunStay Pro gen2 mini byl navržen s ohledem na principy cirkulární ekonomiky – jeho kompaktní tělo typu „vše v jednom“ je vyrobeno z hliníkové slitiny, která obsahuje 80 % recyklovaného materiálu. Svítidlo je vybaveno multisenzorem s detekcí pohybu a funkcemi osvětlení na vyžádání a předběžného spuštění, které upravují intenzitu světla podle aktuální úrovně pohybu v okolí. Například díky hybridní nabíječce může svítidlo v slunečných dnech fungovat zcela mimo elektrickou síť a v oblačných dnech čerpat část energie ze sítě. Volitelné vertikální solární panely umožňují zachytit více sluneční energie v zimních měsících.
 

Obě verze produktu budou na evropském trhu dostupné od 15. září 2025.

Ve společnosti Signify jsme hrdí na to, že můžeme dále rozvíjet naše vedoucí postavení v oblasti inovací, výkonu a udržitelnosti prostřednictvím portfolia chytrých, propojených osvětlovacích produktů, systémů a služeb pod značkami, kterým zákazníci důvěřují. Uvedení těchto nových prémiových venkovních svítidel pod značkou Signify představuje důležitý krok vpřed, který staví tuto značku do centra našeho portfolia profesionálního portfolia.”

 

Harsh Chitale
výkonný ředitel divize Professional Business ve společnosti Signify

 

Vedle uvedení nových produktů společnost Signify aktualizovala své webové stránky http://www.signify.com/cs-cz, které nyní slouží jako centrální informační centrum pro profesionální zákazníky – zahrnují nabídku svítidel, světelných zdrojů, softwaru pro propojené osvětlení a souvisejících služeb. Již začátkem tohoto roku Signify také integrovala Signify MyCreation a Signify Interact pod hlavní značku Signify, čímž zahájila konsolidaci svých profesionálních řešení pod jednu značku.

 

Pro více informací navštivte: https://signify.com/cs-cz/resources/signify-brand-professional-lighting-products-outdoor-luminaires

 

Note to editors

Signify SunStay Pro gen2 mini

Product versions: Off-Grid (BLE-OG), Hybrid (BLE-Hy)

Driver: Combo Charge controller, Hybrid power supply unit

Luminous flux ranges: 600 up to 6,000 lm (16 LED versions). Actual lumen range depends on solar sizing for specific product version: Off-Grid >3 nights as per location & Hybrid 2 nights’ autonomy.

System Power: 3w to 45w

Luminaire efficiency: Up to 175 lm/W (depending on CCT or CRI versions)

 

Signify GreenVision Xceed Pro:

Up to 55000lm, 170 lm/w @ 4000K, together with Glass optic cover

100Khrs L80 @ Ta 50C, 100Khrs L90 @ Ta 35C

Wide driver choice (1-10V, StepDim, Dali, D4i; 240/277V)

NEMA socket option on top, Zhaga socket option on top and at bottom

Toolless maintenance; IP66; IK09

Tiltable spigot: ±15D for side entry, ±5D for post top

Circularity design: gear tray (ETO), modular PCBA and lens, etc.

 

Signify ActiStar:

Wattage package - 600/1200/1800W

CRI90 (CRI80/70 optional) Lens: Sports beam: S2/S3/S4/S5/S6/S7/S8

Lifetime: 100Khrs(L70B50@ ta45°C)

Compliances: CB/EMC/CE/SAA

O společnosti Signify

 

Společnost Signify (Euronext: LIGHT) je světovým lídrem v oboru osvětlovací techniky pro profesionální zákazníky i koncové spotřebitele, včetně osvětlení pro internet věcí (IoT). Produkty značky Philips a systém propojeného osvětlení a datových služeb Interact vytvářejí přidanou obchodní hodnotu a pomáhají ke zlepšování života v domácnostech, kancelářích, průmyslových objektech i na veřejných prostranstvích. Společnost Signify, která v roce 2024 dosáhla tržeb ve výši 6,1 miliardy eur a zaměstnává přibližně 29 000 zaměstnanců ve více než 70 zemích světa, má za cíl rozvíjet mimořádný potenciál světla, který dokáže rozjasňovat životy lidí a zlepšovat svět. Od vstupu na burzu je společnost již osm let po sobě zahrnuta do indexu Dow Jones Sustainability, pět let po sobě získala také platinové ocenění EcoVadis. Tím se Signify řadí mezi jedno procento nejlépe hodnocených společností na světě. Novinky týkající se společnosti Signify najdete na stránkách Newsroomu, X, LinkedIn a Instagram. Informace pro investory jsou dostupné na webové stránce Investor Relations.

Meydan Bridge

Další tiskové zprávy

  • Signify podporuje Mercedes-AMG PETRONAS F1 osvětlením

    srpna 18, 2026

    Signify podporuje Mercedes-AMG PETRONAS F1 osvětlením

  • Inteligentní řízení osvětlení sportovních objektů | Signify

    července 27, 2026

    Inteligentní řízení osvětlení sportovních objektů | Signify

  • Signify's second quarter results 2026

    července 24, 2026

    Signify's second quarter results 2026