Česká republika - Čeština

Osvětlení Signify rozsvítilo rekordní jízdu elektromobilu Mercedes-AMG
 

Signify osvětluje cestu rekordní jízdy elektromobilu Mercedes-AMG

  • Osvětlení Signify podpořilo výkon, bezpečnost a udržitelnost při rekordní jízdě elektromobilu Mercedes-AMG
  • Chytré, energeticky úsporné a solární osvětlení bylo strategicky nasazeno v klíčových bodech testovací dráhy Nardò Ring v Itálii, včetně tunelu a boxové zastávky

 

Praha, Česká republika – Společnost Signify (Euronext: LIGHT), světový lídr v oblasti osvětlení, se spojila s Mercedes-AMG a pomohla vytvořit nový světový rekord v jízdě elektromobilu. Model CONCEPT AMG GT XX dosáhl rekordu v nejdelší ujeté vzdálenosti elektromobilem – 40 075 km za 7 dní, 13 hodin, 24 minut a 07 sekund – tedy obrazně „cestu kolem světa za osm dní.“

Rekordní jízda proběhla na proslulé vysokorychlostní kruhové dráze Nardò Ring na jihu Itálie. Chytré a energeticky úsporné osvětlení Signify bylo strategicky rozmístěno v kritických bodech dráhy, včetně tunelu a boxové zastávky, kde byla klíčová viditelnost a bezpečnost. To umožnilo jezdcům a technickým týmům podat maximální výkon a dosáhnout mimořádného výsledku.

Produkty Signify – reflektory Philips Ledinaire a svítidla Color Kinetics ColorGraze IntelliHue – vytvořily kombinaci funkčního a ambientního osvětlení, které poskytlo strategickou podporu rekordní jízdě.

 

Osvětlení tunelu

Řešení Color Kinetics ColorGraze IntelliHue Powercore poskytlo v tunelu ambientní i funkční osvětlení prostoru pro řidiče. Svítidla ColorGraze, která dokáží produkovat miliony sytých barev, pastelových odstínů i vysoce kvalitní bílé světlo v rámci jediného přesně ovladatelného tělesa, byla strategicky rozmístěna uvnitř i vně tunelu a pomáhala navigovat jezdce.

 

Pitstop

Reflektory Philips Ledinaire all-in poskytly vysoce výkonné osvětlení v zónách pitstopu, dobíjení a oprav. Díky tomu mohl tým pracovat s maximální přesností i pod tlakem – při rychlých výměnách pneumatik a opravách. Energeticky úsporné reflektory kombinovaly funkční a ambientní osvětlení, přičemž teplota barvy byla snadno nastavitelná pomocí jediného přepínače.

 

Osvětlení trati napájené sluncem

Solární pouliční svítidla Signify byla nasazena na částech trati s omezeným či žádným přístupem k elektrické síti. Model SunStay Pro zajistil spolehlivé osvětlení při minimální spotřebě energie. Systém je navržený pro dlouhou životnost a využívá speciální držáky na stožárech s možností nastavení sklonu. Díky absenci výkopů pro kabeláž zůstala krajina nedotčena. Důraz na kvalitní osvětlení s minimálním dopadem na životní prostředí podtrhuje závazek společnosti Signify k čisté energii a nízkouhlíkovým a cirkulárním řešením.

 

Harsh Chitale

CEO Professional Business ve společnosti Signify

„Gratulujeme týmu Mercedes-AMG k tomuto skvělému a rekordnímu výkonu. Mercedes-AMG disponuje armádou inženýrů, kteří pečlivě zkoumají každý detail konstrukce vozu s cílem zvýšit výkon, a jsme nadšeni, že naše osvětlení mohlo sehrát roli při vytváření optimálních podmínek pro jezdce, techniky i tým. Při jízdě tak vysokými rychlostmi poskytuje konzistentní vysoce výkonné osvětlení v kritických bodech trati také důležitou vrstvu bezpečnosti.

Tento příklad jasně ukazuje, že osvětlení není jen o viditelnosti – ovlivňuje, jak lidé podávají výkon, jak se cítí a jak reagují pod tlakem. Se společnou vášní pro technologické inovace a výkon jsme hrdí, že můžeme podpořit tým Mercedes-AMG osvětlením, které je nejen chytřejší, ale také bezpečnější a udržitelnější.“

 

Signify je rovněž hrdým partnerem týmu Mercedes-AMG PETRONAS Formula 1, kde se zaměřuje na podporu odpovědných inovací na trati i mimo ni. Svítidla Signify navíc osvětlují i noční závody Formule 1 v Singapuru a Las Vegas, kde zajišťují, že „nejrychlejší show na světě“ je dokonale nasvícena.

Pro vice informací, prosím, kontaktujte:

Signify Marcom Specialist CEE

Veronika Čeladníková

E-mail: veronika.celadnikova@signify.com

 

O společnosti Signify

 

Společnost Signify (Euronext: LIGHT) je světovým lídrem v oboru osvětlovací techniky pro profesionální zákazníky i koncové spotřebitele, včetně osvětlení pro internet věcí (IoT). Produkty značky Philips a systém propojeného osvětlení a datových služeb Interact vytvářejí přidanou obchodní hodnotu a pomáhají ke zlepšování života v domácnostech, kancelářích, průmyslových objektech i na veřejných prostranstvích. Společnost Signify, která v roce 2024 dosáhla tržeb ve výši 6,1 miliardy eur a zaměstnává přibližně 29 000 zaměstnanců ve více než 70 zemích světa, má za cíl rozvíjet mimořádný potenciál světla, který dokáže rozjasňovat životy lidí a zlepšovat svět. Od vstupu na burzu je společnost již osm let po sobě zahrnuta do indexu Dow Jones Sustainability, pět let po sobě získala také platinové ocenění EcoVadis. Tím se Signify řadí mezi jedno procento nejlépe hodnocených společností na světě. Novinky týkající se společnosti Signify najdete na stránkách Newsroomu, X, LinkedIn a Instagram. Informace pro investory jsou dostupné na webové stránce Investor Relations.

Meydan Bridge

Další tiskové zprávy

  • Signify získala osm ocenění Red Dot za produktový design

    září 18, 2026

    Signify získala osm ocenění Red Dot za produktový design

  • Signify zpřehledňuje OEM portfolio, Xitanium získává vlastní značku

    srpna 18, 2026

    Signify zpřehledňuje OEM portfolio, Xitanium získává vlastní značku

  • Signify podporuje Mercedes-AMG PETRONAS F1 osvětlením

    srpna 18, 2026

    Signify podporuje Mercedes-AMG PETRONAS F1 osvětlením