България - Български

Signify TownTune Asymmetric, Urban road & street light, 40 W, 4100 lm, 3000 K, CRI80, Distribution medium 10, Safety class II, IP66, STD

BDP265 LED50-4S/830 II DM10 48/60A

Продуктово описание

Urban road & street light, Aluminum die cast, Gray, Universal for diameter 48 to 60 mm adjustable, Power supply unit (On/Off), 4100 lm, 40 W, 103 lm/W, 3000 K, (0.410, 0.390) SDCM <5, CRI80, Distribution medium 10, IP66 | Dust penetration-protected, jet-proof, IK09 | 10 J, Safety class II, Standard surge protection level, Internal connector

Код за поръчка: 88657800
Пълен код на поръчката: 871869988657800

Спецификации

Lamp family code
LED50 [LED module 5000 lm]
Light source replaceable
Yes
Number of gear units
1 unit
Driver included
Yes
Sustainability rating
Unclassified
Light source engine type
LED
Service tag
Yes
Lighting Technology
LED
Value ladder
Performance
Warranty period
5 years

Файлове за изтегляне

Листовки

Текст на офертата
Tender text - BDP265 LED50-4S/830 II DM10 48/60A txt 5.8 kB
Листовка за продукта
Localized commercial leaflet 912300024486 en_BG pdf 142.8 kB

Листовки

Инструкции за инсталиране
TownTune pdf 2.7 MB

Визуални обекти

Product-Photographs-912300024486_EU
Множество активи - Visuals
Product-Diagrams-912300024486_EU
Множество активи - Visuals

Софтуерни добавки

IES
IES File - BDP265 LED50-4S/830 II DM10 48/60A IES
Dialux
ULD File - BDP265 LED50-4S/830 II DM10 48/60A ULD
Relux
ROLF File - BDP265 LED50-4S/830 II DM10 48/60A ROLFZ
LDT
LDT File - BDP265 LED50-4S/830 II DM10 48/60A LDT