Signify TownTune Asymmetric Lyre, Urban road & street light, 8.5 W, 936 lm, 4000 K, CRI70, DALI, Distribution narrow 10, Interact Ready, Safety class I, IP66, STD

BDP270 LED12-4S/740 DN10 CLO SRT SRB 62P

Продуктово описание

Urban road & street light, Aluminum die cast, Gray, Post-top for diameter 62 mm, Power supply unit with DALI and SystemReady interface, Constant light output, 936 lm, 8.5 W, 110 lm/W, 4000 K, (0.381, 0.379) SDCM <5, CRI70, Distribution narrow 10, IP66 | Dust penetration-protected, jet-proof, IK09 | 10 J, Safety class I, Standard surge protection level, Internal connector

Код за поръчка: 49769900
Пълен код на поръчката: 871869949769900

Спецификации

Lamp family code
LED12 [LED Module 1200 lm]
Light source replaceable
Yes
Number of gear units
1 unit
Driver included
Yes
Sustainability rating
Unclassified
Light source engine type
LED
Service tag
Yes
Lighting Technology
LED
Value ladder
Performance
Warranty period
5 years

Файлове за изтегляне

Листовки

Текст на офертата
Tender text - BDP270 LED12-4S/740 DN10 CLO SRT SRB 62P txt 5.9 kB
Листовка за продукта
Localized commercial leaflet 912300024210 en_BG pdf 232.5 kB

Листовки

Инструкции за инсталиране
TownTune pdf 2.7 MB

Визуални обекти

Product-Photographs-912300024210_EU
Множество активи - Visuals
Product-Diagrams-912300024210_EU
Множество активи - Visuals
CAD Чертежи
TownTune LYR BDP270 3D04 dxf 707.4 kB
CAD Чертежи
TownTune LYR BDP270 3D07 max 1.1 MB
CAD Чертежи
TownTune LYR BDP270 3D05 m3d 107.5 kB
CAD Чертежи
TownTune LYR BDP270 3D03 dwg 654.3 kB
CAD Чертежи
TownTune LYR BDP270 3D09 r3d 185.0 kB

Софтуерни добавки

Преглед на файл
TownTune LYR BDP270 3D zip 828.5 kB