България - Български

Signify TownTune Asymmetric Lyre DTC, Urban road & street light, 43.5 W, 4312 lm, 3000 K, CRI80, DALI, Distribution wide 50, Safety class II, IP66, STD

BDP272 LED59-4S/830 II DW50 DR CLO LS-6

Продуктово описание

Urban road & street light, Aluminum die cast, Gray, Post-top for diameter 62 mm, Power supply unit with DALI interface and constant light output, Constant light output, 4312 lm, 43.5 W, 99 lm/W, 3000 K, (0.410, 0.390) SDCM <5, CRI80, Distribution wide 50, IP66 | Dust penetration-protected, jet-proof, IK09 | 10 J, Safety class II, Standard surge protection level, Internal connector

Код за поръчка: 49767500
Пълен код на поръчката: 871869949767500

Спецификации

Lamp family code
LED59 [LED module 5900 lm]
Light source replaceable
Yes
Number of gear units
1 unit
Driver included
Yes
Sustainability rating
Unclassified
Light source engine type
LED
Service tag
Yes
Lighting Technology
LED
Value ladder
Performance
Warranty period
5 years

Файлове за изтегляне

Листовки

Текст на офертата
Tender text - BDP272 LED59-4S/830 II DW50 DR CLO LS-6 txt 5.9 kB
Листовка за продукта
Localized commercial leaflet 912300024208 en_BG pdf 102.2 kB

Листовки

Инструкции за инсталиране
TownTune pdf 2.7 MB

Визуални обекти

Product-Photographs-912300024208_EU
Множество активи - Visuals

Софтуерни добавки

Преглед на файл
TownTune LYR DTD BDP273 3D zip 819.6 kB