България - Български

Signify TownTune Asymmetric Lyre DR, Urban road & street light, 52 W, 5148 lm, 3000 K, CRI80, DALI, Distribution medium 10, Interact Ready, Safety class II, IP66, STD

BDP271 LED69-4S/830 II DM10 CLO SRT SRB

Продуктово описание

Urban road & street light, Aluminum die cast, Gray, Post-top for diameter 62 mm, Power supply unit with DALI and SystemReady interface, Constant light output, 5148 lm, 52 W, 99 lm/W, 3000 K, (0.410, 0.390) SDCM <5, CRI80, Distribution medium 10, IP66 | Dust penetration-protected, jet-proof, IK09 | 10 J, Safety class II, Standard surge protection level, Internal connector

Код за поръчка: 49770500
Пълен код на поръчката: 871869949770500

Спецификации

Lamp family code
LED69 [LED module 6900 lm]
Light source replaceable
Yes
Number of gear units
1 unit
Driver included
Yes
Sustainability rating
Unclassified
Light source engine type
LED
Service tag
Yes
Lighting Technology
LED
Value ladder
Performance
Warranty period
5 years

Файлове за изтегляне

Листовки

Текст на офертата
Tender text - BDP271 LED69-4S/830 II DM10 CLO SRT SRB txt 5.9 kB
Листовка за продукта
Localized commercial leaflet 912300024211 en_BG pdf 236.6 kB

Листовки

Инструкции за инсталиране
TownTune pdf 2.7 MB

Визуални обекти

Product-Photographs-912300024211_EU
Множество активи - Visuals
Product-Diagrams-912300024211_EU
Множество активи - Visuals
CAD Чертежи
TownTune LYR DR BDP271 3D03 dwg 659.0 kB
CAD Чертежи
TownTune LYR DR BDP271 3D07 max 1.1 MB
CAD Чертежи
TownTune LYR DR BDP271 3D05 m3d 110.0 kB
CAD Чертежи
TownTune LYR DR BDP271 3D09 r3d 220.0 kB
CAD Чертежи
TownTune LYR DR BDP271 3D04 dxf 712.4 kB

Софтуерни добавки

Преглед на файл
TownTune LYR DTC DR BDP272 3D zip 835.6 kB