България - Български

Signify TownTune Asymmetric Lyre DR, Urban road & street light, 29 W, 3626 lm, 4000 K, CRI70, Programmable (via DALI or NFC) stand-alone dimming, Distribution symmetrical 50, Safety class I, IP66, STD

BDP271 LED50-4S/740 DS50 CLO DDF2 62P

Продуктово описание

Urban road & street light, Aluminum die cast, Gray, Post-top for diameter 62 mm, Power supply unit with DALI interface and constant light output, Constant light output and DynaDimmer fixed presets version 2, 3626 lm, 29 W, 125 lm/W, 4000 K, (0.381, 0.379) SDCM <5, CRI70, Distribution symmetrical 50, IP66 | Dust penetration-protected, jet-proof, IK09 | 10 J, Safety class I, Standard surge protection level, Internal connector

Код за поръчка: 49766800
Пълен код на поръчката: 871869949766800

Спецификации

Lamp family code
LED50 [LED module 5000 lm]
Light source replaceable
Yes
Number of gear units
1 unit
Driver included
Yes
Sustainability rating
Signify Circle
Light source engine type
LED
Service tag
Yes
Lighting Technology
LED
Value ladder
Performance
Warranty period
5 years

Файлове за изтегляне

Листовки

Текст на офертата
Tender text - BDP271 LED50-4S/740 DS50 CLO DDF2 62P txt 6.0 kB
Листовка за продукта
Localized commercial leaflet 912300024207 en_BG pdf 122.8 kB

Листовки

Инструкции за инсталиране
TownTune pdf 2.7 MB

Визуални обекти

Product-Photographs-912300024207_EU
Множество активи - Visuals
Product-Diagrams-912300024207_EU
Множество активи - Visuals
CAD Чертежи
TownTune LYR DR BDP271 3D03 dwg 659.0 kB
CAD Чертежи
TownTune LYR DR BDP271 3D04 dxf 712.4 kB
CAD Чертежи
TownTune LYR DR BDP271 3D09 r3d 220.0 kB
CAD Чертежи
TownTune LYR DR BDP271 3D07 max 1.1 MB
CAD Чертежи
TownTune LYR DR BDP271 3D05 m3d 110.0 kB

Софтуерни добавки

Преглед на файл
TownTune LYR DTC BDP272 3D zip 832.7 kB