България - Български

Signify TownTune Asymmetric DTD, Urban road & street light, 55 W, 5880 lm, 3000 K, CRI80, DALI, Distribution wide 10, Interact Ready, Safety class I, IP66, STD

BDP268 LED74-4S/830 DW10 CLO SRT SRB 76A

Продуктово описание

Urban road & street light, Aluminum die cast, Gray, Post-top for diameter 76 mm adjustable, Power supply unit with DALI and SystemReady interface, Constant light output, 5880 lm, 55 W, 107 lm/W, 3000 K, (0.410, 0.390) SDCM <5, CRI80, Distribution wide 10, IP66 | Dust penetration-protected, jet-proof, IK09 | 10 J, Safety class I, Standard surge protection level, Internal connector

Код за поръчка: 49764400
Пълен код на поръчката: 871869949764400

Спецификации

Lamp family code
LED74 [LED module 7400 lm]
Light source replaceable
Yes
Number of gear units
1 unit
Driver included
Yes
Light source engine type
LED
Service tag
Yes
Lighting Technology
LED
Value ladder
Performance
Warranty period
5 years
Sustainability rating
Unclassified

Файлове за изтегляне

Листовки

Текст на офертата
Tender text - BDP268 LED74-4S/830 DW10 CLO SRT SRB 76A txt 6.0 kB
Листовка за продукта
Localized commercial leaflet 912300024205 en_BG pdf 235.7 kB

Листовки

Инструкции за инсталиране
TownTune pdf 2.7 MB

Визуални обекти

Product-Photographs-912300024205_EU
Множество активи - Visuals
Product-Diagrams-912300024205_EU
Множество активи - Visuals
CAD Чертежи
TownTune ASY DTD BDP268 76 3D07 max 1.1 MB
CAD Чертежи
TownTune ASY DTD BDP268 76 3D04 dxf 387.2 kB
CAD Чертежи
TownTune ASY DTD BDP268 76 3D09 r3d 205.3 kB
CAD Чертежи
TownTune ASY DTD BDP268 76 3D03 dwg 358.9 kB

Софтуерни добавки

Преглед на файл
TownTune ASY DTD BDP268 76 3D zip 575.0 kB