България - Български

Signify TownTune Asymmetric DTC, Urban road & street light, 43.5 W, 4536 lm, 3000 K, CRI80, DALI, Distribution wide 50, Safety class II, IP66, STD

BDP267 LED59-4S/830 II DW50 DR CLO LS-6

Продуктово описание

Urban road & street light, Aluminum die cast, Gray, Post-top for diameter 76 mm adjustable, Power supply unit with DALI interface and constant light output, Constant light output, 4536 lm, 43.5 W, 104 lm/W, 3000 K, (0.410, 0.390) SDCM <5, CRI80, Distribution wide 50, IP66 | Dust penetration-protected, jet-proof, IK09 | 10 J, Safety class II, Standard surge protection level, Internal connector

Код за поръчка: 49759000
Пълен код на поръчката: 871869949759000

Спецификации

Lamp family code
LED59 [LED module 5900 lm]
Light source replaceable
Yes
Number of gear units
1 unit
Driver included
Yes
Sustainability rating
Unclassified
Light source engine type
LED
Service tag
Yes
Lighting Technology
LED
Value ladder
Performance
Warranty period
5 years

Файлове за изтегляне

Листовки

Текст на офертата
Tender text - BDP267 LED59-4S/830 II DW50 DR CLO LS-6 txt 6.0 kB
Листовка за продукта
Localized commercial leaflet 912300024199 en_BG pdf 100.3 kB

Листовки

Инструкции за инсталиране
TownTune pdf 2.7 MB

Визуални обекти

Product-Photographs-912300024199_EU
Множество активи - Visuals
CAD Чертежи
TownTune ASY DTC DR BDP267 76 3D03 dwg 380.1 kB
CAD Чертежи
TownTune ASY DTC DR BDP267 76 3D05 m3d 75.0 kB
CAD Чертежи
TownTune ASY DTC DR BDP267 76 3D04 dxf 410.7 kB
CAD Чертежи
TownTune ASY DTC DR BDP267 76 3D07 max 1.1 MB
CAD Чертежи
TownTune ASY DTC DR BDP267 76 3D09 r3d 166.1 kB

Софтуерни добавки

Преглед на файл
TownTune ASY DTC DR BDP267 76 3D zip 586.5 kB