България - Български

Signify TownTune Asymmetric DR, Urban road & street light, 63 W, 8610 lm, 4000 K, CRI70, DALI, Distribution medium 10, Interact Ready, Safety class II, IP66, STD

BDP266 LED109-4S/740 II DM10 CLO SRT SRB

Продуктово описание

Urban road & street light, Aluminum die cast, Gray, Universal for diameter 48 to 60 mm adjustable, Power supply unit with DALI and SystemReady interface, Constant light output, 8610 lm, 63 W, 137 lm/W, 4000 K, (0.381, 0.379) SDCM <5, CRI70, Distribution medium 10, IP66 | Dust penetration-protected, jet-proof, IK09 | 10 J, Safety class II, Standard surge protection level, Internal connector

Код за поръчка: 49762000
Пълен код на поръчката: 871869949762000

Спецификации

Lamp family code
LED109 [LED module 10900 lm]
Light source replaceable
Yes
Number of gear units
1 unit
Driver included
Yes
Light source engine type
LED
Service tag
Yes
Lighting Technology
LED
Value ladder
Performance
Warranty period
5 years
Sustainability rating
Signify Circle

Файлове за изтегляне

Листовки

Текст на офертата
Tender text - BDP266 LED109-4S/740 II DM10 CLO SRT SRB txt 6.0 kB
Листовка за продукта
Localized commercial leaflet 912300024203 en_BG pdf 234.1 kB

Листовки

Инструкции за инсталиране
TownTune pdf 2.7 MB

Визуални обекти

Product-Photographs-912300024203_EU
Множество активи - Visuals
Product-Diagrams-912300024203_EU
Множество активи - Visuals
CAD Чертежи
TownTune ASY DR BDP266 60 3D09 r3d 161.2 kB
CAD Чертежи
TownTune ASY DR BDP266 60 3D03 dwg 359.8 kB
CAD Чертежи
TownTune ASY DR BDP266 60 3D07 max 1.1 MB
CAD Чертежи
TownTune ASY DR BDP266 60 3D04 dxf 388.4 kB
CAD Чертежи
TownTune ASY DR BDP266 60 3D05 m3d 51.5 kB

Софтуерни добавки

Преглед на файл
TownTune ASY DR BDP266 60 3D zip 583.7 kB