Philips Ledinaire All-in floodlights, 135 W, 15000 lm, 15750 lm, 3000 K, 4000 K, 6500 K, CRI80, Asymmetrical, IP65

BVP169 LED157/830_40_65 PSU 135W AWB

Продуктово описание

Aluminum die cast, Grey, Traffic gray B (RAL7043), Single layer powder coating, Power supply unit (On/Off), All-in, Multi Color Temperature, 15000 lm, 15750 lm, 135 W, 115 lm/W, 110 lm/W, 3000 K, 4000 K, 6500 K, (0.440,0.403); (0.369,0.364); (0.313,0.337) SDCM<5, CRI80, Asymmetrical, IP65 | Dust penetration-protected, jet-proof, IK08 | 5 J vandal-protected, Safety class I, Surge protection level until 1.5 kV differential mode and 1.5 kV common mode, Cable 2.0 m without plug, Flying leads/wires

Код за поръчка: 73613999
Пълен код на поръчката: 872016973613999

Спецификации

Lamp family code
LED157-4S [LED module, system flux 15500 lm]
Number of gear units
1 unit
Driver included
Yes
Sustainability rating
Unclassified
Light source engine type
LED system in flux
Service tag
No
Value ladder
Value
Warranty period
5 years

Файлове за изтегляне

Листовки

Брошура
Ledinaire All in floodlights leaflet pdf 2.5 MB
Листовка за продукта
Localized commercial leaflet 911401885386 en_BG pdf 555.9 kB

Листовки

Инструкции за инсталиране
Mounting instruction Ledinaire Floodlight All-in AWB pdf 7.8 MB

Визуални обекти

Product-Photographs-911401885386_EU
Множество активи - Visuals
Product-Diagrams-911401885386_EU
Множество активи - Visuals

Софтуерни добавки

IES
IES File - BVP169 LED157/830_40_65 PSU 135W AWB ies 18.1 kB
LDT
LDT File - BVP169 LED157/830_40_65 PSU 135W AWB ldt 12.4 kB

Други

Декларация за екологични продукти
EPD PHILIPS BVP169 LED157 830 40 65 PSU 135W AWB 911401885386 pdf 652.8 kB
Декларация за екологични продукти
EPD Philips Ledinaire Floodlights All-in BVP169 135W AWB pdf 1.1 MB