Philips Ledinaire All-in floodlights, 50 W, 5500 lm, 6000 lm, 3000 K, 4000 K, 6500 K, CRI80, Symmetrical, IP65

BVP167 LED60/830_40_65 PSU 50W SWB

Продуктово описание

Aluminum die cast, Grey, Traffic gray B (RAL7043), Single layer powder coating, Power supply unit (On/Off), All-in, Multi Color Temperature, 5500 lm, 6000 lm, 50 W, 120 lm/W, 110 lm/W, 3000 K, 4000 K, 6500 K, (0.440,0.403); (0.369,0.364); (0.313,0.337) SDCM<5, CRI80, Symmetrical, IP65 | Dust penetration-protected, jet-proof, IK07 | 2 J reinforced, Safety class I, Surge protection level until 1.5 kV differential mode and 1.5 kV common mode, Cable 1.0 m without plug, Flying leads/wires

Код за поръчка: 73604799
Пълен код на поръчката: 872016973604799

Спецификации

Lamp family code
LED60S [LED Module, system flux 6000 lm]
Number of gear units
1 unit
Driver included
Yes
Sustainability rating
Unclassified
Light source engine type
LED system in flux
Service tag
No
Value ladder
Value
Warranty period
5 years

Файлове за изтегляне

Листовки

Брошура
Ledinaire All in floodlights leaflet pdf 2.5 MB
Листовка за продукта
Localized commercial leaflet 911401874386 en_BG pdf 555.3 kB

Листовки

Инструкции за инсталиране
Mounting instruction Ledinaire Floodlight All-in SWB pdf 7.8 MB

Визуални обекти

Product-Photographs-911401874386_EU
Множество активи - Visuals
Product-Diagrams-911401874386_EU
Множество активи - Visuals

Софтуерни добавки

IES
IES File - BVP167 LED60/830_40_65 PSU 50W SWB ies 6.0 kB
LDT
LDT File - BVP167 LED60/830_40_65 PSU 50W SWB ldt 4.6 kB

Други

Декларация за екологични продукти
EPD PHILIPS BVP167 LED60 830 40 65 PSU 50W SWB 911401874386 pdf 654.0 kB
Декларация за екологични продукти
EPD Philips Ledinaire Floodlights All-in BVP167 50W pdf 1.1 MB