Philips Ledinaire All-in floodlights, 20 W, 2200 lm, 2400 lm, 3000 K, 4000 K, 6500 K, CRI80, Symmetrical, IP65

BVP167 LED24/830_40_65 PSU 20W SWB

Продуктово описание

Aluminum die cast, Grey, Traffic gray B (RAL7043), Single layer powder coating, Power supply unit (On/Off), All-in, Multi Color Temperature, 2200 lm, 2400 lm, 20 W, 120 lm/W, 110 lm/W, 3000 K, 4000 K, 6500 K, (0.440,0.403); (0.369,0.364); (0.313,0.337) SDCM<5, CRI80, Symmetrical, IP65 | Dust penetration-protected, jet-proof, IK07 | 2 J reinforced, Safety class I, Surge protection level until 1.5 kV differential mode and 1.5 kV common mode, Cable 1.0 m without plug, Flying leads/wires

Код за поръчка: 73602399
Пълен код на поръчката: 872016973602399

Спецификации

Lamp family code
LED24S [LED module, system flux 2400 lm]
Number of gear units
1 unit
Driver included
Yes
Sustainability rating
Unclassified
Light source engine type
LED system in flux
Service tag
No
Value ladder
Value
Warranty period
5 years

Файлове за изтегляне

Листовки

Брошура
Ledinaire All in floodlights leaflet pdf 2.5 MB
Листовка за продукта
Localized commercial leaflet 911401872386 en_BG pdf 554.9 kB

Листовки

Инструкции за инсталиране
Mounting instruction Ledinaire Floodlight All-in SWB pdf 7.8 MB

Визуални обекти

Product-Photographs-911401872386_EU
Множество активи - Visuals
Product-Diagrams-911401872386_EU
Множество активи - Visuals

Софтуерни добавки

IES
IES File - BVP167 LED24/830_40_65 PSU 20W SWB ies 6.0 kB
LDT
LDT File - BVP167 LED24/830_40_65 PSU 20W SWB ldt 4.6 kB

Други

Декларация за екологични продукти
EPD Philips Ledinaire Floodlights All-in BVP167 20W pdf 1.0 MB
Декларация за екологични продукти
EPD PHILIPS BVP167 LED24 830 40 65 PSU 20W SWB 911401872386 pdf 657.3 kB