България - Български

Philips DigiStreet, Road & street light, 43.5 W, 6660 lm, 4000 K, CRI70, Distribution medium 50, Safety class I, IP66

BGP761 LED74-/740 I DM50 DGR SRB 62

Продуктово описание

Road & street light, Aluminum die cast, Dark gray, Spigot for diameter 62 mm, Power supply unit with DALI and SystemReady interface, 6660 lm, 43.5 W, 153 lm/W, 4000 K, (0.38. 0.38) SDCM <5, CRI70, Distribution medium 50, IP66 | Dust penetration-protected, jet-proof, IK09 | 10 J, Safety class I, Surge protection level until 6 kV differential mode and 8 kV common mode, Screw connector

Код за поръчка: 910925866242
Пълен код на поръчката: 871869638597500

Спецификации

Lamp family code
LED74 [LED module 7400 lm]
Light source replaceable
Yes
Number of gear units
1 unit
Driver included
Yes
Light source engine type
LED
Service tag
Yes
Lighting Technology
LED
Value ladder
Specification
Warranty period
5 years

Файлове за изтегляне

Листовки

Листовка за продукта
Localized commercial leaflet 910925866242 en_BG pdf 251.9 kB

Листовки

Инструкции за инсталиране
BGP760 pdf 2.1 MB

Визуални обекти

Product-Photographs-910925866242_EU
Множество активи - Visuals
Product-Diagrams-910925866242_EU
Множество активи - Visuals