България - Български

Philips HF-S 258 TL-D II 220-240V 50/60Hz

Продуктово описание

Philips HF-S 258 TL-D II 220-240V 50/60Hz

Код за поръчка: 913713032566
Пълен код на поръчката: 872790089746300

Спецификации

  • Input Voltage
    220 to 240 V
  • Line Frequency
    50 to 60 Hz
  • Input Frequency
    50 to 60 Hz
  • Earth Leakage Current (Max)
    0.5 mA
  • Inrush Current Width
    0.35 ms
  • Inrush Current Peak (Max)
    28 A
  • Number of Products on MCB (16A Type B) (Nom)
    12

Файлове за изтегляне

Листовки

Листовка за продукта
Localized commercial leaflet 913713032566 en_BG pdf 427.6 kB

Листовки

Декларация за съответствие
Declaration of conformity - HF-S 258 TL-D II 220-240V 50/60Hz pdf 262.9 kB
Additional data sheet
GSAD_HFSIITL5_0001-Additional datasheet PDF 369.9 kB

Визуални обекти

Product-Photographs-913713032566_EU
Множество активи
Product-Diagrams-913713032566_EU
Множество активи