България - Български

Philips HF-S 218/236 TL-D II 220-240V 50/60Hz

Продуктово описание

Philips HF-S 218/236 TL-D II 220-240V 50/60Hz

Код за поръчка: 90553300
Пълен код на поръчката: 872790090553300

Спецификации

Input Voltage
220 to 240 V
Line Frequency
50 to 60 Hz
Input Frequency
50 to 60 Hz
Earth Leakage Current (Max)
0.5 mA
Inrush Current Width
0.35 ms
Inrush Current Peak (Max)
18 A
Number of Products on MCB (16A Type B) (Nom)
28

Файлове за изтегляне

Листовки

Листовка за продукта
Localized commercial leaflet 913713032466 en_BG pdf 456.6 kB

Листовки

Additional data sheet
GSAD_HFSIITL5_0003-Additional datasheet PDF 18.5 kB

Визуални обекти

Product-Photographs-913713032466_EU
Множество активи - Visuals
Product-Diagrams-913713032466_EU
Множество активи - Visuals