България - Български

Philips HF-S 158 TL-D II 220-240V 50/60Hz

Продуктово описание

Philips HF-S 158 TL-D II 220-240V 50/60Hz

Код за поръчка: 89739500
Пълен код на поръчката: 872790089739500

Спецификации

Input Voltage
220 to 240 V
Line Frequency
50 to 60 Hz
Input Frequency
50 to 60 Hz
Earth Leakage Current (Max)
0.5 mA
Inrush Current Width
0.35 ms
Inrush Current Peak (Max)
18 A
Number of Products on MCB (16A Type B) (Nom)
28

Файлове за изтегляне

Листовки

Листовка за продукта
Localized commercial leaflet 913713032266 en_BG pdf 456.4 kB

Листовки

Additional data sheet
GSAD_HFSIITL5_0002-Additional datasheet PDF 369.8 kB

Визуални обекти

Product-Photographs-913713032266_EU
Множество активи - Visuals
Product-Diagrams-913713032266_EU
Множество активи - Visuals