Philips MASTER Value, LEDspot, PAR16, dimmable, GU10, 4000 K, 680 lm, CRI 90, 25000 hour(s), Glass

MAS LED spot VLE D 680lm GU10 940 120D

Продуктово описание

MASTER Value, LEDspot, PAR16, dimmable, GU10, 4000 K, 680 lm, CRI 90, 25000 hour(s), Glass, 123 lm/W, EEL E, PF 0.9, Beam angle 120 degree(s), RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Код за поръчка: 929004256302
Пълен код на поръчката: 872110303831900

Спецификации

Cap-Base
GU10
Nominal lifetime
25,000 hour(s)
Switching Cycle
50,000
Lighting Technology
LEDspot
Flux measurement reference
Sphere
Warranty period
5 years

Файлове за изтегляне

Листовки

Скала за енергийна ефективност
Energy Efficiency Label 929004256302 pdf 68.8 kB
Информационен лист за продукта
Product Information Sheet pdf 259.0 kB
Брошура
PHL mains voltage LED lamp EU dimmer compatibility list professional pdf 1.8 MB
Листовка за продукта
Localized commercial leaflet 929004256302 en_BG pdf 608.5 kB

Визуални обекти

Product-Photographs-929004256302_EU
Множество активи - Visuals
Product-Diagrams-929004256302_EU
Множество активи - Visuals

Софтуерни добавки

IES
IES File - MAS LED spot VLE D 680lm GU10 940 120D IES 5.4 kB

Други

Декларация за екологични продукти
EPD-Philips-MASTER-VALUE-LEDspot-MV-COMF-2198-Ref-929004255802 pdf 805.5 kB