Philips MASTER Value, LEDspot, PAR16, dimmable, 50 W, GU10, 3000 K, 365 lm, CRI 90, 25000 hour(s), Glass

MAS LED spot VLE D 3.7-50W GU10 930 60D

Продуктово описание

MASTER Value, LEDspot, PAR16, dimmable, 50 W, GU10, 3000 K, 365 lm, CRI 90, 25000 hour(s), Glass, 98 lm/W, EEL E, PF 0.6, Beam angle 60 degree(s), RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Код за поръчка: 929004248302
Пълен код на поръчката: 872016939936500

Спецификации

Cap-Base
GU10
Nominal lifetime
25,000 hour(s)
Switching Cycle
25,000
Lighting Technology
LEDspot
Flux measurement reference
Narrow Cone
Warranty period
5 years

Файлове за изтегляне

Листовки

Скала за енергийна ефективност
Energy Efficiency Label 929004248302 pdf 68.4 kB
Информационен лист за продукта
Product Information Sheet pdf 253.4 kB
Брошура
PHL mains voltage LED lamp EU dimmer compatibility list professional pdf 1.8 MB
Листовка за продукта
Localized commercial leaflet 929004248302 en_BG pdf 308.3 kB

Визуални обекти

Product-Photographs-929004248302_EU
Множество активи - Visuals
Product-Diagrams-929004248302_EU
Множество активи - Visuals

Софтуерни добавки

IES
IES File - MAS LED spot VLE D 3.7-50W GU10 930 60D IES 2.8 kB

Други

Декларация за екологични продукти
EPD-Philips-MASTER-VALUE-LEDspot-MV-COMF-2198-Ref-929004255802 pdf 805.5 kB