Бъди първи!
Получавай най-новите новини и актуализации – абонирай се за нашия бюлетин!
Green Switch калкулатор
Истории на клиенти
Контакт
Кариери
Новини и събития
Официалният каталог за осветление на Philips вече има нов дом!
Предлага се само в магазините
Листовка за продукта pdf 284.0 kB
Product-Photographs-929002995452_EU ZIP
Product-Diagrams-929002995452_EU ZIP
Продуктово описание
MASTER Value, LED, PAR16, dimmable, 50 W, GU10, 2700 K, 345 lm, CRI 80, 25000 hour(s), 73.00 lm/W, EEL F, PF 0.8, Beam angle 36 degree(s), RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1
GU10
GU10 PAR 2 inch/50mm
Accent Diagram - MAS LEDspot VLE D 4.7-50W GU10 82736D5CT
Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDspot VLE D 4.7-50W GU10 82736D5CT
Light Distribution Diagram - MAS LEDspot VLE D 4.7-50W GU10 82736D5CT
Life Expectancy Diagram
Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDspot VLE D 4.7-50W GU10 82736D5CT