Philips MASTER Value, LEDspot, PAR16, dimmable, 50 W, GU10, 4000 K, 380 lm, CRI 90, 25000 hour(s)

MAS LED spot VLE D 4.9-50W GU10 940 36D

Продуктово описание

MASTER Value, LEDspot, PAR16, dimmable, 50 W, GU10, 4000 K, 380 lm, CRI 90, 25000 hour(s), 85.71 lm/W, EEL F, PF 0.8, Beam angle 36 degree(s), RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Код за поръчка: 70789000
Пълен код на поръчката: 871869670789000

Спецификации

Cap-Base
GU10
Nominal lifetime
25,000 hour(s)
Switching Cycle
50,000
Lighting Technology
LEDspot
Flux measurement reference
Narrow Cone

Файлове за изтегляне

Листовки

Скала за енергийна ефективност
Energy Efficiency Label 929001349002 pdf 67.1 kB
Информационен лист за продукта
Product Information Sheet pdf 237.2 kB
Листовка за продукта
Localized commercial leaflet 929001349002 en_BG pdf 747.0 kB

Визуални обекти

Product-Photographs-929001349002_EU
Множество активи - Visuals
Product-Diagrams-929001349002_EU
Множество активи - Visuals

Софтуерни добавки

IES
IES File - MAS LED spot VLE D 4.9-50W GU10 940 36D ies 33.4 kB