България - Български

Philips CorePro, LED HPL, ED90, Mains only, 26 W, HPL 125W, SON 70W, E27, 2700 K, 3600 lm, CRI 80, 25000 hour(s)

TForce Core LED HPL 26W E27 827 FR

Продуктово описание

CorePro, LED HPL, ED90, Mains only, 26 W, LED alternative to HPL 125W, SON 70W, E27, 2700 K, 3600 lm, CRI 80, 25000 hour(s), 138 lm/W, EEL D, PF 0.9, Beam angle 330 degree(s), Glass, RG1, IP65, SVM 4, PstLM 1

Код за поръчка: 26781700
Пълен код на поръчката: 872016926781700

Спецификации

Cap-Base
E27
Nominal lifetime
25,000 hour(s)
Switching Cycle
50,000
Lighting Technology
LED HPL
Flux measurement reference
Sphere
Warranty period
3 years

Файлове за изтегляне

Листовки

Скала за енергийна ефективност
Energy Efficiency Label 929003731302 pdf 66.6 kB
Информационен лист за продукта
Product Information Sheet pdf 2.8 MB
Листовка за продукта
Localized commercial leaflet 929003731302 en_BG pdf 555.8 kB

Листовки

Декларация за съответствие
Declaration of conformity - TForce Core LED HPL 26W E27 827 FR pdf 295.2 kB
Инструкции за инсталиране
Installation instructions pdf 557.4 kB

Визуални обекти

Product-Photographs-929003731302_EU
Множество активи - Visuals
Product-Diagrams-929003731302_EU
Множество активи - Visuals

Софтуерни добавки

IES
IES File - TForce Core LED HPL 26W E27 827 FR ies 1.3 kB

Други

Декларация за екологични продукти
EPD-Philips-Corepro-LED-HID-HPL-COMF-7903997-Ref-929003731502 pdf 761.1 kB