България - Български

Philips CorePro, LED HPL, Oval, Mains only, 36 W, HPL 125W, SON 70W, E40, 3000 K, 5500 lm, CRI 80, 25000 hour(s)

TForce Core LED HPL 36W E40 830 FR

Продуктово описание

CorePro, LED HPL, Oval, Mains only, 36 W, LED alternative to HPL 125W, SON 70W, E40, 3000 K, 5500 lm, CRI 80, 25000 hour(s), 152 lm/W, EEL D, PF 0.9, Beam angle 300 degree(s), Glass, RG0, IP65, SVM 1.6, PstLM 1

Код за поръчка: 29931300
Пълен код на поръчката: 871951429931300

Спецификации

Cap-Base
E40
Nominal lifetime
25,000 hour(s)
Switching Cycle
50,000
Lighting Technology
LED HPL
Flux measurement reference
Sphere
Warranty period
3 years

Файлове за изтегляне

Листовки

Скала за енергийна ефективност
Energy Efficiency Label 929002481402 pdf 67.8 kB
Информационен лист за продукта
Product Information Sheet pdf 176.4 kB
Листовка за продукта
Localized commercial leaflet 929002481402 en_BG pdf 657.0 kB

Листовки

Декларация за съответствие
Declaration of conformity - TForce Core LED HPL 36W E40 830 FR pdf 295.2 kB
Инструкции за инсталиране
Installation instructions pdf 557.4 kB

Визуални обекти

Product-Photographs-929002481402_EU
Множество активи - Visuals
Product-Diagrams-929002481402_EU
Множество активи - Visuals

Софтуерни добавки

IES
IES File - TForce Core LED HPL 36W E40 830 FR ies 2.6 kB
IES
IES File - TForce Core LED HPL 36W E40 830 FR IES 1.3 kB

Други

Декларация за екологични продукти
EPD-Philips-Corepro-LED-HID-HPL-COMF-7903997-Ref-929003731502 pdf 761.1 kB