България - Български

Philips CorePro, LED HPL, ED90, Mains only, 26 W, HPL 125W, SON 70W, E27, 4000 K, 4000 lm, CRI 80, 25000 hour(s)

TForce Core LED HPL 26W E27 840 FR

Продуктово описание

CorePro, LED HPL, ED90, Mains only, 26 W, LED alternative to HPL 125W, SON 70W, E27, 4000 K, 4000 lm, CRI 80, 25000 hour(s), 153 lm/W, EEL D, PF 0.9, Beam angle 300 degree(s), RG1, IP65, SVM 1.6, PstLM 1

Код за поръчка: 75035000
Пълен код на поръчката: 871869975035000

Спецификации

Cap-Base
E27
Nominal lifetime
25,000 hour(s)
Switching Cycle
15,000
Lighting Technology
LED HPL
Flux measurement reference
Sphere
Warranty period
5 years

Файлове за изтегляне

Листовки

Скала за енергийна ефективност
Energy Efficiency Label 929002350202 pdf 66.7 kB
Информационен лист за продукта
Product Information Sheet pdf 200.9 kB
Листовка за продукта
Localized commercial leaflet 929002350202 en_BG pdf 557.9 kB

Листовки

Декларация за съответствие
Declaration of conformity - TForce Core LED HPL 26W E27 840 FR pdf 295.2 kB
Инструкции за инсталиране
Installation instructions pdf 557.4 kB

Визуални обекти

Product-Photographs-929002350202_EU
Множество активи - Visuals
Product-Diagrams-929002350202_EU
Множество активи - Visuals

Софтуерни добавки

IES
IES File - TForce Core LED HPL 26W E27 840 FR IES 1.3 kB

Други

Декларация за екологични продукти
EPD-Philips-Corepro-LED-HID-HPL-COMF-7903997-Ref-929003731502 pdf 761.1 kB