Бъди първи!
Получавай най-новите новини и актуализации – абонирай се за нашия бюлетин!
Green Switch калкулатор
Истории на клиенти
Контакт
Кариери
Новини и събития
Официалният каталог за осветление на Philips вече има нов дом!
Предлага се само в магазините
Листовка за продукта pdf 620.6 kB
Инструкции за инсталиране pdf 557.4 kB
Product-Photographs-929002349902_EU ZIP
Product-Diagrams-929002349902_EU ZIP
Продуктово описание
CorePro, LED HPL, Oval, Mains only, 18 W, LED alternative to HPL 80W, SON 50W, E27, 3000 K, 3000 lm, CRI 80, 25000 hour(s), 166 lm/W, EEL C, PF 0.5, Beam angle 300 degree(s), Glass, RG1, IP65, SVM 1.6, PstLM 1
E27 ED 75mm Frosted
E27
Spectral Power Distribution Colour - TForce Core LED HPL 18W E27 830 FR
Light Distribution Diagram - TForce Core LED HPL 18W E27 830 FR
General uniform lighting - TForce Core LED HPL 18W E27 830 FR
Lumen Maintenance Diagram - TForce Core LED HPL 18W E27 830 FR
Life Expectancy Diagram