България - Български

Philips CorePro, LED HPL, Oval, Mains only, 13 W, HPL 50W, E27, 4000 K, 2000 lm, CRI 80, 25000 hour(s)

TForce Core LED HPL 13W E27 840 FR

Продуктово описание

CorePro, LED HPL, Oval, Mains only, 13 W, LED alternative to HPL 50W, E27, 4000 K, 2000 lm, CRI 80, 25000 hour(s), 153 lm/W, EEL D, PF 0.5, Beam angle 300 degree(s), Glass, RG1, IP65, SVM 1.6, PstLM 1

Код за поръчка: 929002349802
Пълен код на поръчката: 871869975027500

Спецификации

Cap-Base
E27
Nominal lifetime
25,000 hour(s)
Switching Cycle
50,000
Lighting Technology
LED HPL
Flux measurement reference
Sphere
Warranty period
3 years

Файлове за изтегляне

Листовки

Скала за енергийна ефективност
Energy Efficiency Label 929002349802 pdf 67.2 kB
Информационен лист за продукта
Product Information Sheet pdf 211.7 kB
Листовка за продукта
Localized commercial leaflet 929002349802 en_BG pdf 613.3 kB

Листовки

Декларация за съответствие
Declaration of conformity - TForce Core LED HPL 13W E27 840 FR pdf 295.2 kB
Инструкции за инсталиране
Installation instructions pdf 557.4 kB

Визуални обекти

Product-Photographs-929002349802_EU
Множество активи - Visuals
Product-Diagrams-929002349802_EU
Множество активи - Visuals

Софтуерни добавки

IES
IES File - TForce Core LED HPL 13W E27 840 FR ies 2.6 kB
IES
IES File - TForce Core LED HPL 13W E27 840 FR IES 1.3 kB

Други

Декларация за екологични продукти
EPD-Philips-Corepro-LED-HID-HPL-COMF-7903997-Ref-929003731502 pdf 761.1 kB