Бъди първи!
Получавай най-новите новини и актуализации – абонирай се за нашия бюлетин!
Green Switch калкулатор
Истории на клиенти
Контакт
Кариери
Новини и събития
Официалният каталог за осветление на Philips вече има нов дом!
Предлага се само в магазините
Листовка за продукта pdf 612.9 kB
Инструкции за инсталиране pdf 557.4 kB
Product-Photographs-929002349702_EU ZIP
Product-Diagrams-929002349702_EU ZIP
Продуктово описание
CorePro, LED HPL, Oval, Mains only, 13 W, LED alternative to HPL 50W, E27, 3000 K, 2000 lm, CRI 80, 25000 hour(s), 153 lm/W, EEL D, PF 0.5, Beam angle 300 degree(s), Glass, RG1, IP65, SVM 1.6, PstLM 1
E27
E27 ED 75mm Frosted
Spectral Power Distribution Colour - TForce Core LED HPL 13W E27 830 FR
Light Distribution Diagram - TForce Core LED HPL 13W E27 830 FR
General uniform lighting - TForce Core LED HPL 13W E27 830 FR
Life Expectancy Diagram
Lumen Maintenance Diagram - TForce Core LED HPL 13W E27 830 FR