България - Български

Philips Pacific LED Gen5, Waterproof, 48.5 W, L1800 mm, 8000 lm, 4000 K, DALI, Narrow beam - High-rack optic, Clear, IP66, IK08

WT490C 80S/840 PSD HE NB-HRO PI5 L1800

Продуктово описание

Waterproof, L1800 mm, Polycarbonate, White, Power supply unit with DALI interface, 8000 lm, 48.5 W, 165 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, UGR19, Narrow beam - High-rack optic, Clear, Polycarbonate, IP66 | Dust penetration-protected, jet-proof, IK08 | 5 J vandal-protected, Safety class I, Push-in connector 5-pole

Код за поръчка: 10987200
Пълен код на поръчката: 871951410987200

Спецификации

Light source replaceable
Yes
Number of gear units
1 unit
Driver included
Yes
Sustainability rating
Signify Circle
Service tag
Yes
Lighting Technology
LED
Value ladder
Specification
Warranty period
5 years

Файлове за изтегляне

Листовки

Текст на офертата
Tender text - WT490C 80S/840 PSD HE NB-HRO PI5 L1800 txt 4.0 kB
Листовка за продукта
Localized commercial leaflet 910925867732 en_BG pdf 396.9 kB

Листовки

Инструкции за инсталиране
Pacific LED gen5 Installation instruction pdf 1.4 MB

Визуални обекти

Product-Photographs-910925867732_EU
Множество активи - Visuals
Product-Diagrams-910925867732_EU
Множество активи - Visuals

Софтуерни добавки

IES
IES File - WT490C 80S/840 PSD HE NB-HRO PI5 L1800 IES
Преглед на файл
WT490C 80S/840 PSD HE NB-HRO PI5 L1800 910925867732 ZIP
Dialux
ULD File - WT490C 80S/840 PSD HE NB-HRO PI5 L1800 ULD
Relux
ROLF File - WT490C 80S/840 PSD HE NB-HRO PI5 L1800 ROLFZ
LDT
LDT File - WT490C 80S/840 PSD HE NB-HRO PI5 L1800 LDT