България - Български

Philips Ledinaire waterproof, (in brown Eco Packaging), 20 W, L1200 mm, 2500 lm, 4000 K, Symmetrical, Opal, IP66, IK08, TW1

WT060C LED25S/840 PSU TW1 L1200 BN

Продуктово описание

(in brown Eco Packaging), L1200 mm, Polycarbonate, Grey, Power supply unit (On/Off), 2500 lm, 20 W, 125 lm/W, 4000 K, <5, Symmetrical, Opal, Polycarbonate, IP66 | Dust penetration-protected, jet-proof, IK08 | 5 J vandal-protected, Safety class II, Connection unit 3-pole, Feed-through wiring 1-phase

Код за поръчка: 36292299
Пълен код на поръчката: 871016336292299

Спецификации

Light source replaceable
No
Number of gear units
1 unit
Driver included
Yes
Sustainability rating
Unclassified
Service tag
No
Lighting Technology
LED
Value ladder
Value
Warranty period
5 years

Файлове за изтегляне

Листовки

Листовка за продукта
Localized commercial leaflet 911401892880 en_BG pdf 238.9 kB

Листовки

Инструкции за инсталиране
Ledinaire waterproof, WT060C, Installation instruction pdf 1.1 MB

Визуални обекти

Product-Photographs-911401892880_EU
Множество активи - Visuals
Product-Diagrams-911401892880_EU
Множество активи - Visuals

Софтуерни добавки

IES
IES File - WT060C LED25S/840 PSU TW1 L1200 BN ies 35.6 kB
LDT
LDT File - WT060C LED25S/840 PSU TW1 L1200 BN ldt 10.8 kB

Други

Декларация за екологични продукти
EPD Philips Ledinaire Waterproof WT060C LED25S 840 PSU TW1 L1200 BN 911401892880 pdf 622.7 kB