България - Български

Philips Ledinaire waterproof, (in brown Eco Packaging), 30 W, L1200 mm, 3600 lm, 6500 K, Symmetrical, Opal, IP66, IK08

WT060C LED36S/865 PSU L1200 BN

Продуктово описание

(in brown Eco Packaging), L1200 mm, Polycarbonate, Grey, Power supply unit (On/Off), 3600 lm, 30 W, 120 lm/W, 6500 K, <5, Symmetrical, Opal, Polycarbonate, IP66 | Dust penetration-protected, jet-proof, IK08 | 5 J vandal-protected, Safety class II, Connection unit 2-pole

Код за поръчка: 36015799
Пълен код на поръчката: 871016336015799

Спецификации

Light source replaceable
No
Number of gear units
1 unit
Driver included
Yes
Sustainability rating
Unclassified
Service tag
No
Lighting Technology
LED
Value ladder
Value
Warranty period
5 years

Файлове за изтегляне

Листовки

Листовка за продукта
Localized commercial leaflet 911401877280 en_BG pdf 241.1 kB

Листовки

Инструкции за инсталиране
Ledinaire waterproof, WT060C, Installation instruction pdf 1.1 MB

Визуални обекти

Product-Photographs-911401877280_EU
Множество активи - Visuals
Product-Diagrams-911401877280_EU
Множество активи - Visuals

Софтуерни добавки

IES
IES File - WT060C LED36S/865 PSU L1200 BN ies 36.3 kB
LDT
LDT File - WT060C LED36S/865 PSU L1200 BN ldt 10.8 kB

Други

Декларация за екологични продукти
EPD Philips Ledinaire Waterproof WT060C LED36S 865 PSU L1200 BN 911401877280 pdf 622.5 kB