Philips Ledinaire Waterproof WT065C, 60 W, L1500 mm, 9800 lm, 4000 K, Symmetrical, Clear, IP65, IK08, TW1-ready

WT065C G2 LED98S/840 PSU L1500

Продуктово описание

L1500 mm, Polycarbonate, Gray, Power supply unit (On/Off), 9800 lm, 60 W, 163 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38) SDCM≤5, Symmetrical, Clear, Polycarbonate, IP65 | Dust penetration-protected, jet-proof, IK08 | 5 J vandal-protected, Safety class I, Push-in connector 3-pole, Simple Connection and removable cover available for feed-through wiring 1-phase (internal wiring is not included)

Код за поръчка: 911401874084
Пълен код на поръчката: 871951495818099
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
Value
Warranty period
5 years

Файлове за изтегляне

Листовки

Листовка за продукта
Localized commercial leaflet 911401874084 en_BG pdf 317.4 kB

Листовки

Инструкции за инсталиране
Installation instruction, Ledinaire waterproof WT065C pdf 4.2 MB

Визуални обекти

Product-Photographs-911401874084_EU
Множество активи - Visuals
Product-Diagrams-911401874084_EU
Множество активи - Visuals

Софтуерни добавки

IES
IES File - WT065C G2 LED98S/840 PSU L1500 ies 7.6 kB

Други

Декларация за екологични продукти
EPD Philips Ledinaire Waterproof WT065C G2 LED98S 840 PSU L1500 911401874084 pdf 622.5 kB