Philips Ledinaire Waterproof WT065C, All-in, 53 W, 30 W, L1500 mm, 4100 lm, 6800 lm, 4000 K, Symmetrical, Opal, IP65, IK08, TW1-ready

WT065C LED41_68S/840 PSU L1500

Продуктово описание

L1500 mm, Polycarbonate, Grey, Power supply unit (On/Off), All-in, Multi Lumen, 4100 lm, 6800 lm, 53 W, 30 W, 146 lm/W, 135 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38) SDCM≤5, Symmetrical, Opal, Polycarbonate, IP65 | Dust penetration-protected, jet-proof, IK08 | 5 J vandal-protected, Safety class I, Push-in connector 3-pole, Simple Connection and removable cover available for feed-through wiring 1-phase (internal wiring is not included)

Код за поръчка: 911401815285
Пълен код на поръчката: 872016950022899
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
Value
Warranty period
5 years

Файлове за изтегляне

Листовки

Листовка за продукта
Localized commercial leaflet 911401815285 en_BG pdf 499.2 kB

Листовки

Инструкции за инсталиране
Ledinaire waterproof WT065C All-in, Manual Instruction pdf 4.6 MB

Визуални обекти

Product-Photographs-911401815285_EU
Множество активи - Visuals
Product-Diagrams-911401815285_EU
Множество активи - Visuals

Софтуерни добавки

IES
IES File - WT065C LED41_68S/840 PSU L1500 zip 3.8 kB
LDT
LDT File - WT065C LED41_68S/840 PSU L1500 zip 1.4 kB

Други

Декларация за екологични продукти
EPD Philips Ledinaire Waterproof WT065C LED41 68S 840 PSU L1500 911401815285 pdf 624.4 kB