Philips Ledinaire Waterproof WT065C, (in brown Eco Packaging), 44 W, L1200 mm, 4800 lm, 4000 K, Symmetrical, Opal, IP65, IK08, TW1-ready

WT065C G3 LED48S/840 PSU L1200 BN

Продуктово описание

(in brown Eco Packaging), L1200 mm, Polycarbonate, Grey, Power supply unit (On/Off), 4800 lm, 44 W, 109 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38) SDCM≤5, Symmetrical, Opal, Polycarbonate, IP65 | Dust penetration-protected, jet-proof, IK08 | 5 J vandal-protected, Safety class I, Push-in connector 3-pole, Simple Connection and removable cover available for feed-through wiring 1-phase (internal wiring is not included)

Код за поръчка: 911401807685
Пълен код на поръчката: 871951496383299
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
Value
Warranty period
5 years

Файлове за изтегляне

Листовки

Листовка за продукта
Localized commercial leaflet 911401807685 en_BG pdf 242.2 kB

Листовки

Инструкции за инсталиране
Ledinaire waterproof WT065C G3 BN MI v2023 05 pdf 4.1 MB

Визуални обекти

Product-Photographs-911401807685_EU
Множество активи - Visuals
Product-Diagrams-911401807685_EU
Множество активи - Visuals

Софтуерни добавки

IES
IES File - WT065C G3 LED48S/840 PSU L1200 BN ies 7.6 kB

Други

Декларация за екологични продукти
EPD Philips Ledinaire Waterproof WT065C G3 LED48S 840 PSU L1200 911401807685 pdf 627.0 kB