България - Български

Philips Ledinaire waterproof EcoSet, 35 W, L1200 mm, 4800 lm, 4000 K, Wireless, EcoSet, Symmetrical, Opal, IP65, IK08

WT075C 48S/840 ESW L1200 EcoSet

Продуктово описание

L1200 mm, Polycarbonate, Grey, Wireless driver for EcoSet, 4800 lm, 35 W, 137 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38) SDCM≤5, Symmetrical, Opal, Polycarbonate, IP65 | Dust penetration-protected, jet-proof, IK08 | 5 J vandal-protected, Safety class I, Push-in connector 3-pole

Код за поръчка: 75036499
Пълен код на поръчката: 872016975036499

Спецификации

Number of gear units
1 unit
Driver included
Yes
Sustainability rating
Unclassified
Service tag
No
Value ladder
Value
Warranty period
5 years

Файлове за изтегляне

Листовки

Листовка за продукта
Localized commercial leaflet 911401802987 en_BG pdf 487.8 kB

Листовки

Инструкции за инсталиране
Lediniare waterproof EcoSet, Installation Instruction pdf 10.2 MB

Визуални обекти

Product-Photographs-911401802987_EU
Множество активи - Visuals
Product-Diagrams-911401802987_EU
Множество активи - Visuals

Софтуерни добавки

IES
IES File - WT075C 48S/840 ESW L1200 EcoSet ies 7.6 kB

Други

Декларация за екологични продукти
Ledinaire waterproof EcoSet, Environmental product declaration pdf 934.9 kB