Philips GreenSpace Evo Mini Wallmount, 3D printed, 11.7 W, 1.600 lm, 3000 K, CRI>90

WL322W 8S/PW930 PSU HMB FG WH481

Продуктово описание

Polycarbonate, White, Power supply unit (On/Off), 1.600 lm, 11.7 W, 138 lm/W, 3000 K, (0.422, 0.386) SDCM <2, CRI>90, High-reflective metal reflector Medium beam 20 to 40 degrees, Clear, Tempered glass, IP20 | Finger-protected, IK02 | 0.2 J standard, Safety class II, Push-in connector 2-pole

Код за поръчка: 83800000
Пълен код на поръчката: 872016983800000

Спецификации

Light source replaceable
Yes
Number of gear units
1 unit
Driver included
Yes
Sustainability rating
Unclassified
Service tag
Yes
Value ladder
Specification
Warranty period
5 years

Файлове за изтегляне

Листовки

Листовка за продукта
Localized commercial leaflet 910505104911 en_BG pdf 769.5 kB

Листовки

Инструкции за инсталиране
Installation instructions WL321W WL322W GreenSpace Evo Mini Wallmount pdf 967.1 kB

Визуални обекти

Product-Photographs-910505104911_EU
Множество активи - Visuals
Product-Diagrams-910505104911_EU
Множество активи - Visuals

Софтуерни добавки

IES
IES File - WL322W 8S/PW930 PSU HMB FG WH481 IES
Dialux
ULD File - WL322W 8S/PW930 PSU HMB FG WH481 ULD
Relux
ROLF File - WL322W 8S/PW930 PSU HMB FG WH481 ROLFZ
LDT
LDT File - WL322W 8S/PW930 PSU HMB FG WH481 LDT